e-F@ctory
프리미엄 고효율 IPM 모터도, 에너지 절감 범용 인버터 구동에 사용
모터 구동을 효율화하여 에너지 절약에 기여하는 미쓰비시 인버터 "FREQROL 시리즈"
범용 모터의 가변속 제어에 의해 팬ㆍ펌프용 에너지 절약 기기로 활약하고 있으며, 범용 모터보다 고효율 IPM 모터도 구동 가능한 팬ㆍ펌프용 인버터"FR-F800 시리즈"와, 소형 기종 "FR-F700PJ 시리즈"를 출시하였습니다. 또한, 에너지 절약 타입 IPM 모터 "MM-EFS 시리즈"를 라인업하였으며, RS-485 단자를 표준 탑재하여, 통신 옵션에 따라 다양한 네트워크와 접속할 수 있습니다.
올인원 전원 회생 기능 내장 인버터
검증된 미쓰비시 고기능 범용 인버터 "FR-A700 시리즈"에 전원 회생 기능을 탑재하여 큰 제동 능력을 실현한 "FR-A701 시리즈"를 출시하였습니다. 전원 회생 기능을 인버터에 내장하고 있으므로, 복잡하고 번거로웠던 배선 작업 절감 및 공간 절약이 가능합니다.
전원 회생 모니터에서 회생 전력량도 확인 가능하며, 승강기, 크레인 장치, 원심 분리기, 권취기 등 회생 토크가 발생하는 기계 설비의 에너지 절약에도 기여하고 있습니다.
첨단 고효율 기술로 에너지 절약에 기여
업계 톱 레벨의 고효율을 실현하면서 동시에, 인버터 구동 성능을 더욱 향상시킨 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR"입니다.
당사 표준 효율 모터 SF-JR 시리즈와 장착 치수(프레임 번호)가 호환되기에, 대체도 간편합니다. 또한, 당사 배전 기기와의 조합을 고려한 설계로, SF-JR 시리즈와 거의 동등한 배전 기기를 사용할 수 있습니다.
2014년에는 일본 기계공업연합회 "우수 에너지 절약 기기 표창ㆍ회장상"도 수상하였습니다.
에너지 절약, 가공 시간 단축 및 내구성ㆍ환경 대응
환경에 대한 관심과 요구가 더욱 높아지고 있는 상황에 대응할 수 있도록 "에너지 절약" "자원 절약" 및 "안전성" "신뢰성"을 높여, 모터 성능을 극대화한 CNC 주축 모터 "SJ-D시리즈"를 출시하였습니다. 제품의 신뢰성을 보다 높이는 디자인으로, 기능과 디자인의 융합을 실현하였습니다.
혁신적인 에너지 절약 소형ㆍ고성능 변압기
독자적인 기술 혁신에 의해 슈퍼 고효율 유입 변압기 "Ex-β 시리즈"를 라인업하였습니다. 자구 제어 전자 스틸 밴드를 채택하여 코일을 최적의 상태로 설계함으로써, 최고 기능 변압기 "R 시리즈"를 한 단계 업그레이드시킨 에너지 절약 성능을 실현하였습니다.