제품정보

피드백식 텐션 컨트롤러

LE-30CTN형 텐션 컨트롤러

LE-30CTN형 텐션 컨트롤러는 LX7-F형 또는 LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기로부터 신호를 받아 장척재의 풀기, 중간축, 감기 시에 재료의 장력을 자동 제어하기 위한 것입니다. 파우더 클러치/브레이크에 대해 0~24V의 제어 전압을 발생시키거나 AC 서보 앰프에 대해 0~5V의 토크 지령 전압을 발생시킵니다.

LE-30CTN형 텐션 컨트롤러

  • 메뉴 기능을 표준 장비. 8종류의 운전 데이터의 기억, 읽어내기 설정이 가능합니다.
  • 설정값을 메모리 카세트에 기억·보존할 수 있습니다.
    또한, 설정값의 일괄 복사 및 변경도 간단하게 할 수 있습니다.
  • 펑션 키(F1~F4 키)로 필요한 기능의 선택을 즉시 실시할 수 있습니다.
  • 펑션 키(F1~F4 키)로 필요한 기능의 선택을 즉시 실시할 수 있습니다.
  • LCD 표시가 DIP 스위치에 의해 일본어·영어·중국어(간체)로 전환됩니다.
  • 장력 검출기의 극성을 자동 판별합니다. 압축/잡아당김 사용을 신경쓰지 않고 배선할 수 있습니다.
  • 장력 검출기의 오토 제로·스팬 조정 방식을 채택하여 번거로운 조정 작업을 생략했습니다.
  • AC100~240V계 와이드 레인지 전원 전압 대응

패널면의 구성

패널면의 구성

(1) 키 잠금 키
설정값의 변경을 금지합니다.
(2) 메뉴 전환 키
메뉴에 기억된 운전 데이터를 읽어냅니다.
(3) 전원표시 LED
전원을 ON으로 하면 점등됩니다. 그리고, 본체에 전원 스위치는 없습니다. 전원 배선 측에 모든 상을 개폐하는 스위치를 설치하고 상을 모두 개폐해 주십시오.
(4) 펑션 키
LCD 표시기의 화면을 전환하기 위한 키입니다. 각 화면에 따라 기능이 다릅니다.
(5) LCD 표시기
도트 매트릭스 타입의 LCD 표시입니다. 각종 설정값, 설정 항목, 제어 상태의 모니터 등을 표시합니다.
(6) 화면 전환 키
LCD 표시기의 화면이나 설정용 커서를 상하로 전환하기 위한 키입니다.
(7) 모니터 표시기
장력과 출력의 모니터 값을 표시합니다.
(8) 모니터 표시 전환 키
모니터 표시기 (7)에 표시하는 항목을 전환합니다.
(9) 자동 제어 모드 키
자동 제어 모드를 선택합니다.
(10) 수동 제어 모드 키
수동 제어 모드를 선택합니다.
(11) 출력 ON/OFF 키
제어 출력을 ON/OFF 합니다.
(12) 수치 설정용 다이얼
각종 설정값을 설정하기 위한 다이얼입니다.

화면 전환 예

●항목 번호에 의한 전환 ●펑션 키에 의한 전환
항목 번호에 의한 전환 펑션 키에 의한 전환
수치 설정용 다이얼로 항목 번호를 설정하고, 화면 전환 키를 누르면 항목 번호에 대응한 화면으로 이동합니다. 펑션 키(F1~F4)를 누르면, 펑션 키를 이모티콘으로 나타낸 화면으로 이동합니다.
(펑션 키의 기능은 화면에 따라 다릅니다.)

파라미터 일람

설정 항목 단위 설정 범위 초기 설정
최소 최대
장력 장력설정값 N,x10N 1 풀 스케일 장력 200
풀 스케일 값 N,x10N 1 2000 500
소수점 - 0.01,0.1,1 1
제로 조정 - 0 0 0
스팬 조정 목표값 N,x10N 1~풀 스케일 장력
(풀 스케일 값의 1/3이 필요)
500
매뉴얼 제로 보정 N,x10N -999 +999 0
매뉴얼 스팬 보정 % 50 300 100
제로 텐션 설정 N,x10N 0 2000 0
장력 표시 필터 시정수 s 0.2~4.0 2.0
장력 출력 필터 시정수 s 0.2~4.0 2.0
수동 설정값 1 % 0 100 20
수동 설정값 2 % 0 100 20
테이퍼율(내부 권경) % 0 80 0
테이퍼율(외부 권경) % 0 100 0
게인 1 % 5 400 100
게인 2 % 5 400 100
스톱 타이머 s 0.0 30.0 0.0
스톱 게인 % 5 400 100
약여자 설정값 % 0 50 0
제어 게인 비례 게인 % 0 100 50
적분 시간 % 1 100 50
가산 게인 % 0 100 0
가산 불감대 폭 % 0 50 50
선택항목 MI1 접점 입력 설정 - 출력 기억, 출력 ON/OFF, 수동 출력 1, 수동 출력 2,
출력 게인 1, 출력 게인 2
없음
MI2 접점 입력 설정 없음
MI3 접점 입력 설정 없음
AI1 아날로그 입력 설정 - 장력 설정, 테이퍼율, 권경
수동 출력 설정 1, 수동 출력 설정 2, 외부 장력
없음
AI2 아날로그 입력 설정 없음
확장 화면 설정 1 - 10 53 0
확장 화면 설정 2 10 53 0
비밀번호 설정 - 0 30000 0

외부 접속 기기

이 텐션 컨트롤러의 입출력 단자에 접속되는 외부 기기에는 다음과 같은 것이 있습니다. 장력 검출기와 액추에이터 및 지령 입력 스위치의 일부는 필수적이지만 그 외의 것은 필요에 따라 접속됩니다.

외부 접속 기기

외부 접속도

외부 접속도