LE-40MD형 권경 연산 유닛
LE-40MTB 또는 LE-40MTB-E형 장력 제어 장치와 함께 사용하면 더욱 고도의 장력 제어가 가능합니다.
(본 제품 단독으로는 사용할 수는 없습니다.)
- 고정밀 테이퍼 제어로 감김 방지
비율 연산 권경 검출 방식의 정확한 권경 연산 결과에 의해 절선 테이퍼 등 고정밀 테이퍼 제어가 가능합니다.
- 권취로 파우더 클러치를 정슬립 제어할 수 있습니다.
인버터와 파우더 클러치로 권취할 경우, 권축 회전 속도 신호를 사용하고 파우더 클러치를 정슬립 제어함으로써, 슬립 공률을 큰 폭으로 저감할 수 있으며 고정입력 회전속도로 파우더 클러치를 사용한 경우와 비교하여 여러 가지 장점이 발생합니다.
- 정격 토크의 작은 파우더 클러치를 선정 가능한 경우가 있습니다.
- 파우더 클러치의 수명을 대폭 연장할 수 있는 경우가 있습니다.
- 2축 전환 제어가 간단
주속 동기 신호와 권축 회전 속도 신호를 이용함으로써 프리 드라이브 제어, 2축 전환 제어를 간단히 할 수 있습니다.
- 권경, 측장의 타이밍 검출이 가능
타이밍 검출용으로 접점이 3점 준비되어 있으므로 다양한 타이밍을 제어할 수 있습니다.
외부 접속도