• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

클러치용 앰프

LD-10PAU-A/LD-10PAU-B형 파워 앰프

LD-10PAU-A/LD-10PAU-B형 파워 앰프는 전선이나 와이어, 종이, 필름 등 장력 제어를 필요로 하는 기계에 사용되는 DC24V계의 소형 파우더 클러치·브레이크의 여자 전류를 제어하기 위한 파워 앰프입니다.
정전류 제어 방식에 의해 클러치·브레이크 온도 변화에 따른 코일 저항 변화가 생겨도 출력 전류를 일정하게 제어하여 발생 토크를 일정하게 유지함으로써 안정성이 좋은 고정밀 제어를 실현했습니다.

LD-10PAU-A/LD-10PAU-B형 파워 앰프

  • 정전류 제어 방식
    DC24V 입력, 정격 전류 1.0A까지
  • 축 간의 보정 기능을 탑재
    고정밀 다연 동시 제어를 실현
  • 미쓰비시 GOT 표시기 접속
    간단 조작과 오리지널 화면 표시
    GT1020 표시기용 샘플 화면 데이터의 다운로드는여기를 클릭
    GT1020 표시기용 샘플 화면 데이터의 다운로드는여기를 클릭
  • FX PLC 접속
    클러치·브레이크와 장치를 토털 제어
  • 국 간 통신 기능 포함 타입 라인업
    표준 기능 타입(LD-10PAU-A)과 RS-485 국 간 통신 기능 탑재 타입(LD-10PAU-B)
  • 비선형 보정 기능을 내장
    클러치·브레이크 형명에 따른 안정 제어 출력
  • 다양한 출력 지령
    외부 신호와 아날로그 입력 등을 선택 가능
  • DC24V 전원 채택
    콤팩트하고 뛰어난 가성비

전원 전압 DC24V에서는 내부 전압 강하에 의해 1.0A 출력을 확보할 수 없는 경우가 있습니다.

외부 접속도

외부 접속도