LE-50PAU형 파워 앰프
LE-50PAU형 파워 앰프는 파우더 클러치·브레이크의 여자 전류 제어용으로 사용되는 것으로서 오픈 루프식 텐션 컨트롤러 또는 피드백식 텐션 컨트롤러의 클러치용 앰프로도 사용됩니다.
- 정전류·정전압 제어 방식 채택
정전류·정전압 제어의 두 가지 방식으로 제어가 가능합니다(내장 DIP 스위치로 전환 설정). 정전류 제어를 선택함으로써 파우더 클러치·브레이크 코일의 온도 상승으로 인한 토크 변화가 없어집니다.
여러 개의 파우더 클러치·브레이크를 병렬 접속하여 가변 저항에 의해 전류 배분을 조정하는 경우에는 정전압 제어 쪽에서 더욱 조정이 용이합니다.
- 토크 특성의 비선형 보정 기능
파우더 클러치·브레이크의 여자 전류 대 전달 토크의 비선형성을 5단계 절선 근사로 보정합니다. 권경 변화에 대한 장력의 변화를 줄일 수 있습니다.
- 입력 신호 레벨의 설정이 가변
입력 신호 전압 레벨은 0~5V, 0~8V, 또는 0~Vmax(Vmax는 0.5~8V 사이에서 설정 가변)로 설정할 수 있습니다.
- 설정 표시 기능을 내장
4자리 LED 표시기, 4개의 누름 버튼 스위치, 10극의 DIP 스위치를 내장, 입력 신호 레벨, 출력 풀 스케일 값, 비선형 보정 데이터의 설정이 용이합니다.
제어 시 관성 보상 및 출력의 모니터 표시도 가능합니다.
외부 접속도