LD-40PSU형 전원 장치
LD-40PSU형 전원 장치는 패널면의 볼륨과 외부로부터의 신호 전압, 외장 볼륨 등에 의해 전압을 가변하는 파우더 클러치·브레이크용의 정전압 제어 방식의 전원 장치입니다.
- 외부 컨트롤 신호(리모트 ON/OFF)
외부로부터의 0~5V 신호로, 출력 전압을 0~24V로 리모트 컨트롤할 수 있습니다.
- 출력의 ON/OFF 기능
패널면의 누름 버튼 또는 외부의 리모트 접점 신호(RC 신호)에서 출력의 ON/OFF가 가능합니다.
- 관성 보상 기능
수동 장력 제어 시, RC 신호 동작에 대응하여 스톱 타이머 동작, 관성 보상 출력이 가능합니다.
- 부하 단락 보호/경고
부하 단락 시에 단락 보호 회로가 작동합니다. 또한, 단락 보호가 작동하면 패널면의 LED가 점등합니다.
- 출력의 2단계 전환
RC 입력이 ON 시와 OFF 시에 다른 출력 전압 설정이 가능합니다.
OFF 시를 약여자 설정 등으로 이용할 수 있습니다.
외부 접속도