LM-10PD형 텐션 미터
LM-10PD형 텐션 미터는 종이, 선재, 각종 시트의 풀기, 감기, 중간축 등의 장력을 LX7-F형 또는 LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기나 스트레인 게이지식 센서의 신호를 받아서 표시하는 동시에 증폭된 신호를 기록계, 외장형 장력계, PLC 등에 출력하는 장치입니다.
- 패널 사이즈 48×96로 소형·경량화를 실현
- 오토 제로, 오토 스팬 조정
원터치로 장력 검출기 제로, 스팬 조정이 가능
- 파라미터의 디지털 수치 설정
- 장력 상하한 검출 기능(2점 검출)
- 장력 피크값의 기억 기능
- 스트레인 게이지식 센서와 조합하여 사용 가능
- 각 출력의 필터를 개별 조정 가능
- 표시, 출력에 대하여 매뉴얼에서 오프셋·스팬 조정이 가능
패널면의 구성
외부 접속도