• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

장력 검출기

LX7-F형 장력 검출기

LX-TD/LX-TD-928形張力?出器

LX7-F형 장력 검출기는 피드백식 텐션 컨트롤러와 함께 사용됩니다.
또한, LM-10PD, LM-10WA-CCL형 텐션 미터 등과 함께 사용하여 장력의 모니터를 실시할 수도 있습니다.

  • 고정밀 센서 내장
    설치 장착 타입(LX-TD 시리즈)으로 실적이 있는 "차동 트랜스식 센서"를 보디 내에 탑재. 출력 전압이 높고 전기적 노이즈에 강하므로 고정밀 하중 측정이 가능. 충격에도 강하고 내구성이 뛰어납니다.
  • 슬림형 디스크 타입
    슬림형 보디를 채택하여 장치의 폭을 억제할 수 있습니다. 또한, 패스 라인 변경이 쉽고 롤러끼리 가깝게 할 수도 있어 레이아웃의 자유도도 확보하였습니다.
  • 철제 보디·니켈 도금
    보디에 철을 사용하여 다수의 기계 프레임과 같은 열팽창률을 유지하여, 주위 온도에 의한 영향을 억제할 수 있습니다. 또한, 무전해 니켈 도금의 표면 처리로 높은 내부식성을 확보했습니다.