제품정보

장력 검출기

LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기

LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기

LX-TD/LX-TD/LX-TD-928형 장력 검출기는 피드백식 텐션 컨트롤러와 함께 사용됩니다.
또한, LM-10PD, LM-10WA-CCL형 텐션 미터 등과 함께 사용하여 장력의 모니터를 실시할 수도 있습니다.

  • 히스테리시스, 온도 변화, 경시 변화를 기존 기종 대비 50% 이상 저감.
  • 폭 치수가 48mm(LX-050TD 모델의 경우)이며 장치의 소형화에 도움이 됩니다.
  • 벽 설치, 바닥 설치 가능. 또한, 커넥터 접속 방식을 채택하여 필로형 유닛 장착용 플레이트도 준비(옵션)되어 있습니다.
  • LX-TD-928형 장력 검출기는 LX-05BRR-928형 안전 유지기와 함께 사용하는 것이 조건입니다.
    또한, 적용 폭발성 가스 분류에 충분히 주의해 주십시오.