• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

장력 검출기

LX-05BRR-928형 방폭 배리어

LX-05BRR-928형 방폭 배리어는 LX-□□□TD-928형 장력 검출기와 세트이며 방폭 구조 전기 기계 기구 형식 검정 가이드(1996년 11월)를 충족하고, (사)산업 안전 기술 협회에서 지정한 폭발성 환경에서의 사용 인가를 받았습니다. (대상 폭발성 가스: 폭발등급 IIB, 발화도 T4) 코터(coater), 라미네이터 등의 폭발성 가스 안에서 장력을 검출하는 경우, 텐션 미터나 텐션 컨트롤러와 LX-□□□TD-928형 장력 검출기 사이에 방폭 배리어를 접속합니다.
폭발 위험이 있는 환경에서는 LX-05BRR-928과의 조합으로 인정받은 LX-□□□TD-928형 장력 검출기 이외에는 사용할 수 없습니다.

LX-05BRR-928形防爆バリア

  • 방폭 구조(본질 안전 방폭 구조 Ex ia IIB T4)
    • 전용 방폭 배리어를 사용함으로써 폭발성 환경 속에서도 장력 검출기를 사용할 수 있습니다.

    • ·국제 규격에 맞는 신규격의 Ex를 취득
      한국 등의 Ex 규격 밖에 사용할 수 없는 나라에도 수출할 수 있는 경우가 있습니다.
      (자세한 내용은 각국에 따라 다르므로 주의해 주십시오.)
    • ·폭발성 가스의 분류 IIB, 온도 등급 T4를 취득
      지금까지 사용할 수 없었던 에틸렌이나 디에틸에테르 등의 환경에서도
      사용할 수 있게 되었습니다.
    • ·고성능
      장력 검출 정밀도나 장착의 용이성은 LX-TD 시리즈와 같은 고성능으로 방폭 특성을 실현하였습니다.
      따라서 커넥터 접속 및 벽 부착이 가능하여 광범위한 사용에도 안정적으로 제어할 수 있습니다.

입출력 배선

입출력 배선

주의

  1. 개조 금지. 단 케이블 절단은 제외합니다.
  2. 방폭 배리어는 비 위험 장소에 설치하여 주십시오.
  3. 방폭 배리어 설치는 A종 접지일 것.
  4. 제어 장치 또는 미터의 전원 전압은 AC250V, DC250V를 넘지 않을 것.
  5. 본 그림은 검출기를 압축 방향으로 사용하는 경우의 결선을 나타냅니다.
    인장 방향으로 사용할 경우는 제어 장치 측에서 배선을 '녹색·흰색'으로 교체할 것(자세한 내용은 제어 장치의 취급설명서에 의함).
  6. 본안 회로의 외부 배선 인덕턴스는 1mH 이하, 외부 배선
    커패시턴스는 1μF 이하일 것.
  1. 방폭 배리어의 외부 배선 접속부에 외부 배선이 연결된 상태에서 IP20의 보호 등급을 만족하지 않을 경우, 방폭 배리어는 IP20 이상의 용기에 수납하여 사용하여 주십시오.
    (방폭 배리어의 외형 치수 그림 중 주1의 치수가 단자를 장착한 상태에서 7mm 이상으로 할 필요가 있습니다.)
  2. 적용 기종은 아래와 같음.
    LX-005TD-928·LX-015TD-928·LX-030TD-928
    LX-050TD-928·LX-100TD-928·LX-200TD-928
  3. 방폭 배리어는 LX-05BRR-928.

적용 폭발성 가스 분류

온도 등급 T1 T2 T3 T4 T5
450℃ 초과 300℃ 초과 450℃ 이하 200℃ 초과 300℃ 이하 135℃ 초과 200℃ 이하
폭발성 가스 분류 IIA 아세톤
초산 에틸
벤젠
일산화탄소
O-크실렌
메탄올
프로판
톨루엔
에탄올
초산 부틸
에틸벤젠
1-부탄올
N.N.N 디메틸포름아미드
헥산
시클로헥산
가솔린
아세트알데히드
트리틸아민
IIB 에틸렌 에틸메틸에테르
디에틸에테르
IIC 수소 이황화 탄소
상기표에
로 둘러쌓인 가스가 대상이 됩니다.
폭발성 가스의 분류 IIC의 수소와 온도 등급 T5 이상의 이황화 탄소는 대상에서 제외됩니다.