제품정보

옵션

LM-10WA-485형 RS-485 통신 인터페이스

LM-10WA-485형 RS-485 통신 인터페이스

LM-10WA-485는 LE-10WTA-CCL/LD-10WTB-CCL이나 LM-10WA-CCL의 메인 유닛에 장착하는 것으로 RS-485 인터페이스를 가진 기기와 통신할 수 있습니다.

  • 유럽 단자대 타입
  • 병렬 링크
    LE-10WTA-CCL/LD-10WTB-CCL의 메인 유닛에 LM-10WA-485를 장착하면 FX3U(C), FX2N(C) 시리즈의 병렬 링크 로컬국(LE-10WTA-CCL, LD-10WTB-CCL)으로서 작동합니다.
  • 간이 PC 간 링크
    LE-10WTA-CCL/LD-10WTB-CCL이나 LM-10WA-CCL의 메인 유닛에 LM-10WA-485를 장착하면 FX 시리즈 PLC의 간이 PC 간 링크 통신의 로컬국으로서 작동합니다.
    마스터국의 FX 시리즈 PLC로부터 최대 7대까지의 로컬국(LE-10WTA-CCL, LD-10WTB-CCL, LM-10WA-CCL)의 데이터 모니터와 쓰기가 가능합니다.
  • MODBUS 통신(RTU, ASCII)
    LE-10WTA-CCL/LD-10WTB-CCL의 메인 유닛에 LM-10WA-485를 장착하면 MODBUS 통신의 보조장치로 작동합니다.
    마스터국으로부터 최대 247국의 슬레이브국(LE-10WTA-CCL, LD-10WTB-CCL) 데이터 모니터와 쓰기가 가능합니다.

시스템 구성의 예(병렬 링크)

시스템 구성의 예(병렬 링크)

시스템 구성의 예(간이 PLC 간 링크)

시스템 구성의 예(간이 PC 간 링크)

시스템 구성 예(MODBUS 통신)

시스템 구성 예(MODBUS 통신)