• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

Embedded 서보 시스템 컨트롤러

컨셉

심플 모션 보드는 PCI Express® 대응 PC에 구성하여 위치결정 제어, 동기 제어, 속도ㆍ토크 제어 등 다양한 모션 제어를 실현합니다.

  • 하나의 네트워크에서 서보 앰프, I/O, 고속 카운터 등 다양한 필드 기기를 자유롭게 접속할 수 있습니다.
  • CC-Link IE 필드 네트워크의 마스터국으로의 기능을 탑재하고 있습니다.
  • PCI Express® 경유 인터럽트 기능에 의해 Visual C++®에서 이벤트 드리븐 방식의 프로그래밍이 가능합니다.

PC 환경에서
다양한 모션 제어 실현

간단 프로그래밍"
엔지니어링 소프트웨어
로 디버그 효율 향상

선진의 컴포넌트군을
하나의 네트워크에

적용 예

기계에 최적의 제어 및 기능을 선택하여 최적의 솔루션을 실현할 수 있습니다.

CC-Link IE 필드 네트워크

CC-Link IE 필드의 자세한 내용은 여기

All-in-One 네트워크

하나의 네트워크에 연결
CC-Link IE 필드 네트워크

CC-Link IE 필드 네트워크는 모션 제어에 필요한 동기성과 Ethernet의 범용성을 양립시킨 네트워크입니다.
하나의 네트워크에서 서보 앰프, I/O, 고속 카운터 등 다양한 필드 기기를 자유롭게 접속할 수 있습니다.

All-in-One 엔지니어링 소프트웨어

하나의 엔지니어링 소프트웨어로 쉽게 설정, 진단

엔지니어링 소프트웨어는 다양한 기능과 기술을 갖춘 간단하고 사용하기 쉬운 도구입니다.
심플 모션 보드의 파라미터 설정에서 서보 조정, 디버그까지 다양한 기능을 하나의 엔지니어링 소프트웨어만으로 대응할 수 있습니다.

서보 제어에 동기한 입출력

서보 지령 통신 주기에 맞추어 동기 엔코더값, 시트 장력값, 인쇄 출력 등 다양한 데이터를 입출력할 수 있으므로 모션 제어의 폭이 넓어집니다.

[서보 앰프 지령 통신 주기에 동기한 입출력 예]

유연한 네트워크 배선

스위칭 허브를 접속하여 스타형, 라인형, 스타ㆍ라인형이 혼재된 네트워크 구축을 설정 없이 변경할 수 있습니다. 스위칭 허브의 빈 포트에 케이블을 연결하는 간단 배선에 의해 보다 자유롭게 필드 기기를 설치할 수 있습니다.

다양한 모션 제어

위치결정 제어

  • 직선 보간, 2축 원호 보간, 치수 이송 및 연속 궤적 등 다양한 제어로 폭넓은 용도에 대응할 수 있습니다.
  • API 라이브러리에서 위치결정 어드레스, 속도 등을 설정하여 쉽게 자동 운전할 수 있습니다.
  • M코드, 스킵, 속도 변경, 목표 위치 변경 등 충실한 보조 기능을 탑재하고 있습니다.

헬리컬 보간

2축 원호 보간 제어에 직선 보간축(직선 제어)이 추종함으로써, 나선의 궤적을 그리는 제어입니다.
큰 구멍을 뚫는 볼링 용도에서는 X, Y, Z의 3축에서 헬리컬 보간을 실행합니다.

  • 밀링 머신 가공에 의해 필요로 하는 크기의 구멍을 XY축 방향으로 원호상에 엽니다.
  • 구멍의 깊이는 Z축에 따라 절출위치의 편차를 최소한으로 두면서 고정밀의 가공이 가능합니다.

블록 기동

한번의 기동에서 여러 위치결정 데이터군에 따라 차례로 운전합니다. 같은 궤적을 몇번이고 반복하는 경우 등에 사용할 수 있습니다.

기동 데이터 No.1에서 위치결정을 시작하여 둥근 직사각형을 4위치에 작화합니다.

속도ㆍ토크 제어

속도 제어는 속도 지령에 추종하여 속도를 일정하게 제어하며, 토크 제어는 지령 토크에 추종하여 토크를 일정하게 제어합니다.
풀기, 감기 등의 속도ㆍ토크 제어에도 심플 모션 보드를 사용할 수 있습니다.
속도ㆍ토크 제어 중에도 현재 위치 관리하고 있으므로, 위치 제어로 되돌린 후에도 절대 위치 좌표에서의 위치결정이 가능합니다.

어드밴스드 동기 제어

기어, 샤프트, 클러치, 변속기, 캠 등의 기계 장치를 소프트웨어로 대체한 동기 제어가 가능합니다. 캠 자동 생성 기능에 의해 간편하게 캠 생성을 실행할 수 있습니다. 축마다 동기 제어를 기동, 정지할 수 있으므로, 동기 제어 축과 위치결정 제어 축의 혼재가 가능합니다.

캠 자동 생성

파라미터를 설정하기만 하면, 로터리 커터용 캠 데이터를 자동으로 생성할 수 있습니다.
시트 길이, 동기 폭, 캠 분해능 등을 입력하면 캠 데이터를 쉽게 작성할 수 있습니다.

다이렉트 제어 new

사용자 프로그램에서 세트된 연산 주기별 위치 지령을 서보 앰프에 송신하여 서보 앰프를 다이렉트로 제어하는 기능입니다.

  • 다이렉트 제어는 위치결정 제어와 혼재하여 제어할 수 있습니다.
  • 다이렉트 제어와 위치결정 제어를 전환하여 제어할 수 있습니다.
  • PC에 리얼타임 OS를 채택하면 연산 주기 인터럽트를 사용한 고정 스캔의 모션 제어가 가능합니다.
  • 최대 16단의 위치 지령 버퍼에 의해 OS가 비리얼타임 OS(Windows)에서도 최단 0.5ms 주기의 지령을 실행할 수 있으므로, 궤적 제어의 고정밀화가 가능합니다.

※1: 패러렐 링크 로봇의 각 축의 좌표 변경은 사용자 프로그램에 의해 실행하십시오.

이벤트 이력 new

각 슬레이브 기기, 서보 앰프에서 발생한 이벤트를 심플 모션 보드에 저장할 수 있습니다.
프로그램 쓰기 조작, 에러 발생 등의 정보가 시간별로 일람으로 표시되므로, 트러블 발생시 원인 확인, 서보 앰프 복구를 신속하게 대응할 수 있습니다.

소프트웨어 개발 킷 MELSOFT EM Software Development Kit

MELSOFT EM Software Development Kit는 심플 모션 보드의 시스템 설계ㆍ프로그래밍에서 디버그, 보수까지 모든 기능에 대응할 수 있는 소프트웨어 개발 킷입니다.

MELSOFT EM ConfiguratorMELSOFT EM Configurator
시스템 설계ㆍ프로그래밍에서 디버그, 보수까지 모든 기능에 대응할 수 있습니다.

MELSOFT MR Configurator2MELSOFT MR Configurator2
서보 앰프와 접속하여 서보 조정, 모니터, 진단 등을 쉽게 실행할 수 있습니다.

API 라이브러리API 라이브러리
컨트롤러 클래스나 축 클래스 등의 기능(메소드)ㆍ라벨(멤버)을 사용하여 쉽게 Visual C++®에 의해 프로그래밍할 수 있습니다.

PCI Express® 디바이스 드라이버PCI Express® 디바이스 드라이버
사용자 프로그램에서 PCI Express® 경유로 심플 모션 보드에 액세스하는 소프트웨어입니다.

※ 최신의 소프트웨어 개발 킷은 미쓰비시전기 FA 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

개발 환경, 디버그 환경

Microsoft Visual Studio®의 프로젝트에 모션 제어용 API 라이브러리를 추가하여 사용자 프로그램을 작성합니다.
리얼타임 OS(INtime®, RTX)에 대응.
※1: 상세 내용에 대해서는 당사에 문의하십시오.

주: OS 및 개발 환경은 고객이 준비하십시오.

MELSOFT EM Configurator(심플 모션 보드 설정 도구)

MELSOFT EM Configurator

API 라이브러리(C++모션 클래스 라이브러리)

MELSOFT EM Configurator

API 라이브러리에서는 컨트롤러 클래스, 축 클래스 등의 기능(메소드)ㆍ라벨(멤버)을 사용하여 프로그래밍 합니다.

  • 클래스 라이브러리에 의해 가독성 높은 프로그래밍을 실현합니다.
  • Microsoft Visual Studio®의 IntelliSense® 활용에 의해 코딩 시간이 단축됩니다.
  • 인터럽트 기능의 조건에 임의의 비트ㆍ데이터를 지정하여 이벤트 드리븐 방식의 프로그래밍과의 친화성이 향상됩니다.
  • PLCopen® Motion Control FB의 사양에 따라 스캔 처리에 적절한 라이브러리를 구비하고 있습니다.

[API 라이브러리에서 사용하는 클래스의 개념도]

CC-Link IE 필드 네트워크 대응 서보 앰프 MR-J4-GF

심플 모션 보드와 조합한 최적의 솔루션에 의한 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

  • 업계를 리드하는 기본 성능
    업계 최고 레벨의 기본 성능에 의해 장치의 고택트화에 기여하고 있습니다.
  • 선진 서보 게인 조정을 쉽게 실현
    선진의 진동 억제 기능을 간편하게 구사함으로써 머신의 성능을 최대한으로 발휘하도록 합니다.
  • 폭넓은 용량ㆍ시리즈를 라인업
    회전형 서보 모터에서 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터까지 폭넓게 대응하므로, 장치의 퍼포먼스를 크게 향상시킬 수 있습니다.
  • 예방 보전
    네트워크를 경유하여 서보 앰프의 정보를 읽을 수 있으므로 기계 진단 등의 예방 보전에 도움이 됩니다.

제어 모드

여러 축의 위치결정, 동기 제어 등 폭넓은 모션 제어가 가능한 모션 모드와 1축에서 위치결정할 수 있는 I/O 모드가 있으며, 용도에 따라 구분하여 사용할 수 있습니다.

심플 모션 보드와 조합하면 여러 축의 위치결정, 동기 제어, 속도ㆍ토크 제어 등의 선진 모션 제어를 실행할 수 있습니다.

서보 앰프에 내장하고 있는 위치결정 기능을 사용하여 벨트 컨베이어, 회전 테이블, 볼스크류 등을 쉽게 구동할 수 있습니다.

기능 일람

심플 모션 보드
MR-EM340GF
최대 제어 축수
(가상 서보 앰프축 포함)
16축
서보 앰프 접속 방식 CC-Link IE Field (1Gbps)
서보 앰프 간
최대 접속 거리[m]
100
접속 서보 앰프 MR-J4-GF, MR-J4-GF-RJ
연산 주기[ms] 0.5, 1.0, 2.0, 4.0
엔지니어링 환경 MELSOFT EM Software Development Kit
제어 방식 위치결정 제어, 궤적 제어(직선, 원호, 헬리컬과도 설정 가능), 속도 제어, 속도ㆍ토크 제어
제어 단위 mm, inch, degree, pulse
위치결정 데이터수 600데이터(위치결정 데이터 No.1~600)/축
가감속 방식 사다리꼴 가감속, S자 가감속
수동 제어 JOG 운전, 수동 펄스 발생기 운전, 인칭 운전
확장 제어 다이렉트 제어
제어 내용 변경 기능 현재값 변경, 목표 위치 변경 기능, 토크 제한값 변경, 속도 변화, 오버라이드 기능, 가감속 시간 변경 기능
원점복귀 방식 드라이버 원점복귀
보조 기능 비상 정지 기능, H/W 스트로크 리미트 기능, S/W 스트로크 리미트 기능, 절대 위치 시스템,
앰프 없음 운전 기능, 무한 길이 이송 기능, 임의의 데이터 모니터 기능, 마크 검출 기능,
플래시 ROM 백업, M코드 출력 기능, 이벤트 이력,
디지털 오실로스코프 기능, 캠 자동 생성 기능
입출력 점유 점수 32점(I/O 할당:인텔리전트 기능 유닛 32점)
소비 전류[A] DC12V 0.4
DC3.3V 0.6
중량[kg] 0.13

CC-Link IE 필드 네트워크 성능 사양

심플 모션 보드
MR-EM340GF
1네트워크당
최대 링크 점수
RX 16K점(16384점, 2KB)
RY 16K점(16384점, 2KB)
RWr 8K점(8192점, 16KB)
RWw 8K점(8192점, 16KB)
1국당
최대 링크 점수
마스터국 RX 16K점(16384점, 2KB)
RY 16K점(16384점, 2KB)
RWr 8K점(8192점, 16KB)
RWw 8K점(8192점, 16KB)
로컬국 RX 2K점(2048점, 256바이트)
RY 2K점(2048점, 256바이트)
RWr 256점, 512바이트
RWw 256점, 512바이트
인텔리전트
디바이스국
RX 2K점(2048점, 256바이트)
RY 2K점(2048점, 256바이트)
RWr 256점, 512바이트
RWw 256점, 512바이트
리모트
디바이스국
RX 128점, 16바이트
RY 128점, 16바이트
RWr 64점, 128바이트
RWw 64점, 128바이트
Ethernet부 통신 속도 1Gbps
접속 케이블 1000BASE-T의 규격을 만족하는 Ethernet 케이블※1:카테고리 5e 이상
(이중 실드ㆍSTP) 스트레이트 케이블
최대 국간 거리[m] 최대 100(ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)에 준거
전송로 형식 라인형, 스타형(라인형과 스타형의 혼재도 가능)
총연장 거리 라인 접속시[m] 12000(마스터국 1대, 슬레이브국 120대 접속시)
스타 접속시※2 시스템 구성에 따름
1네트워크당 최대 접속 국수 121대(마스터국 1대, 슬레이브국 120대)
최대 네트워크수 239

※1: CC-Link IE 필드 네트워크의 배선에는 CC-Link 협회의 권장 배선 부품을 사용하십시오.
CC-Link IE 필드 네트워크에는 CC-Link IE 컨트롤러 네트워크용 케이블은 사용할 수 없습니다.

※2: 스타형 배선의 경우, 스위칭 허브가 필요합니다.