제품정보

MM-CF 모터

생산성 향상과 에너지 절약이 가능 MM-CF

엔코더리스 상태에서도 고정밀

안정된 속도 제어로 균일한 제품 제조를 실현

  • 부하 변동에 강하기 때문에 안정된 속도로 운전할 수 있습니다.
    속도 변동률 ±0.05%*1
    속도 제어 범위 1:1000(FR-A800)*2, 1:20(FR-E700EX)
    속도 응답 50Hz*3

*1: 0~100% 부하 변동 시

*2: 저속역(약 100r/min 이하)에서는 모터의 자석 흡인/반발력으로 토크 리플에 의한 속도 불균형이 발생합니다.
*3: 0.5kW 모터 단독, 정격 속도 운전 시
*4: FR-A800과의 조합으로 고주파 중첩 제어 시
*5: Pr.22 스톨 방지 동작 레벨을 200%로 설정했을 때
*6: 저속역(7.5r/min) 이하는 연속 운전 토크 80%입니다.

엔코더리스로 위치 결정이 가능

  • R-A800과의 조합으로 접점 신호나 CC-Link 통신(옵션)을 통한 위치 결정 기능(포인트 테이블 방식)을 내장하고 있습니다.*7

위치 결정 정밀도 1.5K 이하 ±1.8°, 2K 이상 ±3.6°*8
모터 내부 지령 분해능 4096pulses/rev

*7: 절대 위치 검출 시스템에는 대응하지 않습니다.
*8: 무부하 시 배선 길이 5m 이하의 경우

엔코더리스로 더욱 콤팩트하게

  • 엔코더가 없는 소형·경량 모터로 기계의 소형화·배선 절약에도 기여합니다.
  • 엔코더 케이블 결선 작업의 공수 절감이 가능합니다.

고효율 모터로 에너지 절약에 기여

  • 센서리스 PM 모터는 회전자에 강력한 영구 자석(고성능 자석)을 내장한 고성능 에너지 절약 모터입니다. 기계 장치의 에너지 절약을 실현할 수 있습니다.

·모터 단독에서의 효율값입니다. 또한 정격 토크, 정격 회전 속도 및 상온에서의 대표값이며 보증값은 아닙니다.
(센서리스 PM 모터는 3상 모터의 고효율법 규제의 대상에서 제외됩니다.)
·유도 모터는 220V 60Hz의 값

높은 신뢰성

  • 모터에 전자 부품이 내장되어 있지 않기 때문에 높은 신뢰성을 실현합니다.
  • 물이나 먼지에 강하고, 열악한 환경에서도 안심하고 사용할 수 있는 모터입니다.(MM-CF는 방수 타입만 IP65)

저소음

  • 전폐 자냉형이기 때문에 외선팬 없음(당사 3상 유도 모터 1.5kW 비교)
    외선팬이 없기 때문에 풍절음을 크게 줄이고, 저캐리어 운전 시에서도 11dB의 저소음을 실현했습니다. 클린 룸에서의 사용도 가능합니다.