• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

MM-BF 모터

고속 회전에 대응한 센서리스 PM 모터 MM-BF

설비의 부가가치 향상

  • 고속 회전
    MM-BF는 7200r/min과 10000r/min 2종류의 대응이 가능합니다.
    고속 회전을 통해 품질 향상이나 기계의 소형화 등에 기여할 수 있습니다.
    속도 변동률 ±0.05%*1
    속도 제어 범위 1:10
    속도 응답 10Hz

*1: 0~100% 부하 변동 시

*2: 15r/min 미만은 30s, 15r/min 이상은 60s의 단시간 운전이 가능합니다.