제품정보

제품 특징

인버터의 세계를 혁신한 800/700 시리즈

인버터 소개

FREQROL-A800

FREQROL-A800

폭넓은 분야에서 활약할 수 있는 뛰어난 구동 성능, 기동에서 메인터넌스까지 커버하는 다양한 기능, 풍부한 라인업에 의해 한 차원 높은 가치를 부여하는 신세대 인버터

FREQROL-A800의 상세로

FREQROL-A800 Plus

FREQROL-A800 Plus

전문 분야에 특화된 인버터 FREQROL-A800 Plus 시리즈
고기능ㆍ고성능 인버터 FR-A800에 각 전문 분야에 최적의 기능을 Plus 하였습니다.

FREQROL-A800 Plus의 상세로

FREQROL-F800

FREQROL-F800

에너지 절약, 저속ㆍ고토크에서의 운전 등 구동 성능 향상은 물론, 사용하는 팬ㆍ펌프의 부하에 맞추어 2종류(LD(경부하), SLD(초경부하))의 정격을 선택할 수 있는 다중 정격화, DC24V 제어 전원에 대한 표준 대응 등 에너지 절약을 검토하고 있는 모든 고객의 요구에 대응합니다.

FREQROL-F800의 상세로

FREQROL-F700PJ

FREQROL-F700PJ

소형 공조용 인버터
범용 모터와 IPM 모터 운전 모두 가능하며, 설정 하나로 범용 모터에서 IPM 모터로 전환할 수 있습니다.

FREQROL-E700

FREQROL-E700

성능을 추구하여 소형 톱 레벨의 구동 성능을 실현함으로써 견고한 운전이 가능합니다.
어드밴스드 자속 벡터 제어를 탑재하여 고정밀도의 일반 산업 기계 용도의 기동이 가능합니다.

FREQROL-E700의 상세로

FREQROL-D700

FREQROL-D700

신뢰성ㆍ보전성 향상 스프링 클램프 단자에 의해 높은 신뢰성, 간단 배선을 실현합니다.
인버터에 안전 기능(안전 정지 기능)을 탑재함으로써, 저렴한 비용으로 안전 기준에 적합할 수 있습니다.

FREQROL-D700의 상세로

메인 기종 소개

FREQROL-A800 시리즈

고기능ㆍ고성능 인버터

  • 리얼 센서리스 벡터 제어, 벡터 제어의 고응답화와 운전 주파수의 고속화 실현
  • 선진의 오토 튜닝 기능에 의한 다양한 유도 전동기, 센서리스로 PM 모터에도 대응
  • 표준으로 유럽 안전 규격 STO(PLd, SIL2)에 대응, 옵션 추가로 상위 안전 규격에도 대응
  • CC-Link/CC-Link IE 필드(옵션)에 의해 컨트롤러에서 네트워크를 경유하여 인버터의 제어ㆍ감시 가능
인버터 용량 200V 클래스:0.4KW~90KW, 400V 클래스:0.4KW~500kW
제어 방식 고캐리어 주파수 PWM 제어(V/F, 어드밴스드 자속 벡터, 리얼 센서리스 벡터, PM 센서리스 벡터 제어 선택 가능), 벡터 제어(옵션 사용시)
출력 주파수 범위 0.2~590Hz(어드밴스 자속 벡터 제어, 리얼 센서리스 벡터 제어, 벡터 제어, PM 센서리스 벡터 제어는 상한이 400Hz)
회생 제동 토크
(최대 허용 사용률)
200V 클래스:0.4K~1.5K(150%3%ED) 2.2K/3.7K(100%3%ED) 5.5K/7.5K(100%2%ED) 11K~55K(20% 연속) 75K 이상(10% 연속) 400V 클래스:0.4K~7.5K(100%2%ED) 11K~55K(20% 연속) 75K 이상(10% 연속)
기동 토크 200% 0.3Hz(3.7K 이하), 150% 0.3Hz(5.5K 이상)(리얼 센서리스 벡터, 벡터 제어시)

FREQROL-A800 Plus 시리즈

전문 분야 전용 인버터

  • 전문 분야에 특화된 인버터, 고기능ㆍ고성능 인버터 FR-A800에 각 전문 분야에 최적의 기능을 Plus
  • 전용 래더 프로그램에 의해 시스템의 간단 구축 지원
  • 리얼 센서리스 벡터 제어, 벡터 제어의 고응답화와 운전 주파수의 고속화 실현
  • 선진의 오토 튜닝 기능에 의한 다양한 유도 전동기, 센서리스로 PM 모터에도 대응
인버터 용량 200V 클래스:0.4KW~90KW, 400V 클래스:0.4KW~500kW
제어 방식 고캐리어 주파수 PWM 제어(V/F, 어드밴스드 자속 벡터, 리얼 센서리스 벡터, PM 센서리스 벡터 제어 선택 가능), 벡터 제어(옵션 사용시)
출력 주파수 범위 0.2~590Hz(어드밴스 자속 벡터 제어, 리얼 센서리스 벡터 제어, 벡터 제어, PM 센서리스 벡터 제어는 상한이 400Hz)
회생 제동 토크 200V 클래스:0.4K~1.5K(150%3%ED) 2.2K/3.7K(100%3%ED) 5.5K/7.5K(100%2%ED) 11K~55K(20% 연속) 75K 이상(10% 연속) 400V 클래스:0.4K~7.5K(100%2%ED) 11K~55K(20% 연속) 75K 이상(10% 연속)
기동 토크 200% 0.3Hz(3.7K 이하), 150% 0.3Hz(5.5K 이상)(리얼 센서리스 벡터, 벡터 제어시)

FREQROL-F800 시리즈

팬ㆍ펌프용 에너지 절약 인버터

  • 어드밴스드 최적 여자 제어를 탑재하여, 기동시 토크와 정상 운전시 에너지 절약 운전 실현
  • 고성능 에너지 절약 모터와 프리미엄 고효율 IPM 모터의 모터 상수를 내장하여 용이한 에너지 절약 운전
  • 팬ㆍ펌프에 최적의 기능으로 PID 제어를 더욱 충실하게 하여 기계 장치의 적용 범위 확대
  • CC-Link/CC-Link IE 필드(옵션)에 의해 컨트롤러에서 네트워크를 경유하여 인버터의 제어ㆍ감시 가능
인버터 용량 200V 클래스:0.75KW~110KW, 400V 클래스:0.75KW~560kW
제어 방식 고캐리어 주파수 PWM 제어(V/F, 어드밴스드 자속 벡터 선택 가능), PM 모터 제어
출력 주파수 범위 0.2~590Hz(어드밴스드 자속 벡터 제어, PM 모터 제어는 상한이 400Hz)
기동 토크 120% 0.5Hz(어드밴스드 자속 벡터 제어), 50%(PM 모터 제어)

FREQROL-F700PJ 시리즈

FREQROL-F700PJ 시리즈

소형 팬ㆍ펌프용 인버터

  • 범용 모터와 IPM 모터를 모두 운전할 수 있으며, 설정 하나로 범용 모터에서 IPM 모터로 전환 가능
  • 필터 팩 내장 모델도 라인업하여 기존에 필요하던 각 옵션의 배선 생략 가능
  • 필터 팩을 접속함으로써 국토교통부 감수 공공 건축공사 표준 사양서(2013판)에 대응 가능
  • 팬ㆍ펌프에 최적의 기능(PID 제어, 최적 여자 제어, 회생 방지, 순간 정전 재기동) 탑재
인버터 용량 200V 클래스/400V 클래스:0.4KW~15kW
제어 방식 V/F, 최적 여자, 범용 자속 벡터, IPM 모터 제어
출력 주파수 범위 범용 모터 제어:0.2~400Hz
IPM 모터 제어:0~135Hz
회생 제동 토크 범용 모터 제어:15%
IPM 모터 제어:5%(1.5K 이하는 10%)
기동 토크 범용 모터 제어(범용 자속 벡터 제어, 슬립 보정 설정시):120%(1Hz 시)
IPM 모터 제어:50%

FREQROL-E700 시리즈

간단ㆍ초강력 소형 인버터

  • 어드밴스드 자속 벡터 제어에 의해 고정밀도의 일반 산업 기계 용도의 기동이 가능합니다.
  • USB를 내장하여 PC상의 FR Configurator에서 쉽게 설정할 수 있습니다.
  • 안전 기능(안전 정지 기능)을 탑재 기종도 준비함으로써, 저렴한 비용으로 안전 기준에 적합할 수 있습니다.
  • 표준으로 RS-485 통신, 옵션 추가로 CC-Link 통신에 대응하며, FL 리모트 통신 대응 제품도 라인업
인버터 용량 3상 200V:0.1KW~15KW, 3상 400V:0.4KW~15kW
단상 200V:0.1KW~2.2KW, 단상 100V:0.1KW~0.75kW
제어 방식 Soft-PWM 제어/고캐리어 주파수 PWM 제어(V/F 제어, 범용 자속 벡터 제어, 어드밴스드 자속 벡터 제어, 최적 여자 제어 선택 가능)
출력 주파수 범위 0.2~400Hz
회생 제동 토크 0.1K/0.2K…150%, 0.4K/0.75K…100%, 1.5K…50%, 2.2K 이상…20%
기동 토크 200%0.5Hz(3.7K 이하) 150%0.5Hz(5.5K 이상)
어드밴스드 자속 벡터 제어 설정시
통신 사양 RS-485 표준 대응(미쓰비시전기 인버터 프로토콜, MODBUS® RTU), CC-Link, PROFIBUS-DP, DeviceNet™, LONWORKS® 옵션 있음, FL 리모트 통신 대응 제품, CC-Link 통신 대응 제품 있음

FREQROL-D700 시리즈

간단 소형 인버터

  • 범용 자속 벡터 제어와 오토 튜닝 기능을 탑재하여, 고기동 토크가 필요한 용도에도 안심입니다.
  • PC에서 FR Configurator에서 쉽게 설정할 수 있습니다.
  • 스프링 클램프 단자에 의해 높은 신뢰성, 간단 배선 실현
  • 안전 기능(안전 정지 기능)을 탑재 기종도 준비함으로써, 저렴한 비용으로 안전 기준에 적합할 수 있습니다.
인버터 용량 3상 200V:0.1KW~15KW, 3상 400V:0.4KW~15kW
단상 200V:0.1KW~2.2KW, 단상 100V:0.1KW~0.75kW
제어 방식 Soft-PWM 제어/고캐리어 주파수 PWM 제어(V/F 제어, 범용 자속 벡터 제어, 최적 여자 제어 선택 가능)
출력 주파수 범위 0.2~400Hz
회생 제동 토크 0.1K/0.2K…150%, 0.4K/0.75K…100%, 1.5K…50%, 2.2K 이상…20%
기동 토크 150%1Hz, 200%3Hz(3.7K 이하) 범용 자속 벡터 제어 슬립 보정 설정시
통신 사양 RS485 표준 대응(미쓰비시전기 인버터 프로토콜, MODBUS® RTU)