제품정보

기어드 모터

Mitsubishi 기어드 모터는 폭 넓은 운송 사용에 해당하는 제품입니다 .

광범위한 변형의 고성능 기어드 모터로 다양한 수요를 충족시킵니다.

FA의 구동원으로 반송 기기에서 식품 기기까지 폭 넓은 산업 분야에서 활약하고 있습니다. 저소음 소형, 경량화를 실현 함과 동시에, 가변 속도에 대한 요구에 대응하고 인버터와 높은 친화성을 가지고 있습니다.

제품목록

기어드 모터 평행축

기어드 모터 평행축 0.75Kw 이상은 톱 러너 기준을 클리어. 톱니바퀴 감속으로 높은 감속기 효율을 확보하고 에너지 절약에 공헌.

기어드 모터 직교축

기어드 모터 직교축 슈퍼 헤리 크로스 기어를 채용하여 감속기 효율 향상. 0.75kW이상은 톱 러너 기준을 클리어.

S-PM 평행축

S-PM 평행축 센서리스 제어로 높은 속도 제어성과 고효율로 에너지 절약을 실현.
해외 유도 모터 효율 규제에도 구애받지 않습니다.

S-PM 직교축

S-PM 직교축 센서리스 제어로 높은 속도 제어성을 확보한 직교축 시리즈.
규제에 구애받지 않고, 글로벌 전개가 가능합니다.