제품정보

제품 특징

미쓰비시전기 기어드 모터

톱 런너 대응 프리미엄 효율(IE3)

프리미엄 기어드 모터

세계적인 지구 온난화 방지 활동을 배경으로 세계 각국에서 고효율 모터의 제조ㆍ판매를 의무화하는 법규제의 도입이 진행되고 있습니다.
일본 국내에서는 2015년도부터 "에너지 사용 합리화에 관한 법률(에너지 절약법)"이 시행되어 톱 런너 기준의 규제가 마련되어 있습니다.

프리미엄 기어드 모터는 손실(1차 동손, 2차 동손, 철손, 표류 부하 손실, 기계 손실)을 절감한 고성능 에너지 절약 모터로, 고효율 기준 IE3<217>※ 1레벨을 만족함에 따라 기계 장치의 에너지 절약 운전이 가능합니다. (대상 출력 0.75KW 이상)

IE 코드
※1:모터의 효율 클래스
국제 규격 IEC60034-30 "회전 전기 기계- 제30부:단일 속도 3상 농형 유도 전동기의 효율 클래스(IE 코드)에서 규정되어 있는 효율 클래스"에 따라 일본 JIS 규격 JISC4034-30이 발행되었습니다. (분류는 왼쪽 표 참조)

센서리스 서보

S-PM 기어드 모터

S-PM 기어드 모터는 센서리스 제어에 의한 안정된 속도 제어, 에너지 절약을 제안합니다.

S-PM 모터(영구자석 모터)와 미쓰비시전기 고유의 센서리스 벡터 제어의 조합에 의해 고정밀의 속도 제어를 실현하였습니다. 속도 변동율은 서보 모터에 상당하는 ±0.05%, 유도 전동기는 대응 불가능한 반도체, 액정 생산 라인 등의 고정밀 반송 용도에 대한 적용이 가능합니다.

드라이브 유닛은 FR-D700G에 추가하여 FR-E700EX가 합류함으로써 CC-link 네트워크가 갖추어졌습니다. (옵션 카드가 필요합니다)

애플리케이션 대응

다양한 애플리케이션에 대응하는 기어드 모터를 제공하고 있습니다.

방수 IP65 평행축 방수 IP67 직교축 내압 방폭형 기어드 모터 입체 주차장용 GM
방수형 기어드 모터
(식품)
방폭 영역 대응 기어드 모터
(플랜트, 방폭 영역)
입체 주차장용 기어드 모터
(승강ㆍ횡행용)

해외 인증

세계 각국에 있어도 고효율 규제가 시작되고 있습니다. 중국, 한국 등에서는 인증 제도가 마련되어, 인증 취득시 부여하는 라벨을 부착해야 합니다.

해외 인증 취득국의 고효율 규제 도입 상황 스케줄