제품정보

HMI(GOT)

미쓰비시전기 그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT1000 시리즈

미쓰비시전기 GOT는 HMI에 대한 사용자의 다양한 요구에 부응하는 솔루션을 제공합니다.

다양한 제품 라인업으로 생산 현장의 필요를 충족합니다.
GOT는 고급 기능을 제공하고 다른 산업용 자동화 장치로 가는 중간 관문 역할을 하며 생산성과 효율성을 증가시킵니다.

제품목록

GOT2000 시리즈

GOT2000 시리즈 GOT2000은 GOT1000 시리즈의 모든 장점을 이어받아 더 세련되고 더 발전된 기능들을 제공합니다.

GOT1000 시리즈

GOT1000 시리즈 GOT1000 시리즈는 모든 시스템 또는 예산 기준에 적합하도록 휴대용 모델을 포함하는 여섯 등급의 터미널을 제공합니다.

GOT SIMPLE 시리즈

GOT SIMPLE 시리즈 GOT SIMPLE 시리즈는 신뢰도가 높고 사용하기 쉬운 심플하면서도 강력한 모델들로 구성되어 있습니다.

라이선스

라이선스 GOT의 GT Works3의 기능을 확장하여 고객이 ‘하고 싶은 것’의 실현을 지원하는 기능의 라이선스를 준비.

FA 애플리케이션 패키지 iQ Monozukuri

FA 애플리케이션 패키지 iQ Monozukuri 제조업 고객의 다양한 과제 해결을 지원하고, 효율적인 시스템 도입·확장 및 운용·보수를 가능하게 하는 노하우를 모아 최적화한 제품입니다.

GT SoftGOT

GT SoftGOT GT SoftGOT는 GOT 기능을 PC 또는 패널 컴퓨터에서 조작할 수 있게 하는 HMI 소프트웨어입니다.

엔지니어링 소프트웨어

엔지니어링 소프트웨어 MELSOFT GT Works3는 화면 작화 효율을 개선하고 기존 데이터를 활용합니다.
몇 번의 클릭으로 전문적 작화를 얻을 수 있습니다.