• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

제품 특징

배선용 차단기

배선용 차단기

저압 전로의 과부하ㆍ단락 보호에 최적의 제품을 준비하고 있습니다.

저압 회로 보호 기기로 가장 기본적인 제품군입니다. 최신 당사 차단기 WS-V 시리즈는 소형 외형 치수의 F Style를 비롯 다양한 바리에이션을 구비하여 편리성을 추구한 제품입니다.

누전 차단기

누전 차단기

저압 전로의 과부하ㆍ단락 보호에 추가하여 감전 보호에도 최적의 제품을 준비하고 있습니다.

저압 회로 보호 기기로 가장 기본적인 제품군입니다. 최신 당사 차단기 WS-V 시리즈는 소형 외형 치수의 F Style를 비롯 다양한 바리에이션을 구비하여 편리성을 추구한 제품입니다.

직류 고전압 배선용 차단기/배선용 스위치

직류 고전압 배선용 차단기/배선용 스위치

태양광 발전 시스템 접속 상자ㆍ집전 상자ㆍ파워 컨디셔너에 최적

직류 고전압 대응 배선용 차단기, 배선용 스위치는 직류 고전압에 대응하며, 주로 태양광 발전 시스템에서의 접속 상자, 집전 상자, 파워 컨디셔너에서 사용됩니다. 또한, 데이터 센터에서의 고전압 직류 전원 공급 시스템(HVDC)에서도 고효율 전원 공급을 목적으로 사용됩니다.

누전 알람 차단기/누설 전류 표시 부착 차단기

누전 알람 차단기/누설 전류 표시 부착 차단기

전로 누전 상시 감시 기능을 부가하여 보다 사용하기 쉬운 제품을 실현합니다.

누전 알람 차단기는 누전 발생시 전로를 차단하지 않고 알람만 출력하는 차단기입니다. 누설 전류 표시 부착 차단기는 전로의 누설 전류값을 상시 계측하여 표시함으로써, 전로의 절연 열화 상태를 파악할 수 있도록 한 차단기입니다.

단상 3선 회로 전용 차단기

단상 3선 회로 전용 차단기

중성선 결상에 의해 발생하는 과전압에 의한 기기의 손상을 방지합니다.

단상 3선식 전로에서는 중성선이 결상하면 전로에 접속한 기기에 과전압이 발생합니다. 이 과전압에 의한 기기의 손상을 방지하기 위한 기능을 내장한 차단기입니다.

UL 등록 제품

UL 등록 제품

북미용 전기 장치용 차단기에 최적

미국 UL 규격 및 캐나다 CSA 규격에 적합하여 UL에 등록된 차단기입니다. 미국에서의 Feeder 회로 및 Branch 회로 보호 기기로 최적의 차단기입니다.

MDU 차단기

MDU 차단기

다양한 전로 감시와 선진 에너지 관리를 시공ㆍ공간 절감합니다.

전로 정보를 계측ㆍ표시ㆍ전송하는 MDU(Measuring Display Unit) 계측 표시 유닛과 차단기를 일체화한 차단기(배선용 차단기ㆍ누전 차단기ㆍ누전 알람 차단기)입니다.

용도별 차단기/특수 환경용 차단기

용도별 차단기/특수 환경용 차단기

다양한 사양ㆍ용도에 따라 제품에서 전기 설비의 선진화에 기여합니다.

부하의 종류 및 특성, 열악한 사용 환경 등의 조건에 따라서는 배선용 차단기 및 누전 차단기의 기본적인 제품(표준 사양품)에서 최적의 조건으로 선정되지 않는 경우에 적용하는 제품이 용도별 차단기ㆍ특수 환경용 차단기입니다.

분전반용 차단기ㆍ제어반용 차단기

분전반용 차단기ㆍ제어반용 차단기

소형 외형 제품에 의해 설비에 따라 최적의 제품을 선정 가능합니다.

분전반 용이나 제어반용 각종 차단기입니다. 비교적 소형 외형 치수의 제품을 갖추고 있으므로, 적용 설비 조건에 따라 최적의 제품을 선정할 수 있습니다.

기기용 차단기

기기용 차단기

기기 내장에도 적합한 소형 제품을 갖추고 있습니다.

제어반 등의 제어반 내 용도는 물론 기기 내에 수납하는 경우에도 적합한 소형 제품입니다. 1극 17.5mm의 슬림형 서키트 프로텍터를 비롯하여 기기 내장에 적합한 소형 제품을 두루 갖추고 있습니다.

저압 기중 차단기

저압 기중 차단기

주회로 차단기로 최적의 미쓰비시 기중 차단기에 의해 배전 설비의 선진화를 실현합니다.

고개폐 내구성능에 의한 높은 개폐 신뢰성으로 정격 단시간 전류의 확대에 의한 선택 차단 영역 확장으로 주회로 차단기 용도가 뛰어나 전송 기능의 충실한 트립 릴레이 및 DC 회로용 구색 등 수많은 특징을 가지고 있습니다.

누전 릴레이

누전 릴레이

누전 감시 기능의 회로를 유연하게 설계할 수 있습니다.

저압 회로의 누설 전류를 감시하는 단일 회로용 누전 릴레이입니다.

부속 장치ㆍ관련 기기

부속 장치ㆍ관련 기기

전기 설비ㆍ차단기의 기능 확장에 편리합니다.

차단기의 부속 장치도 다수 라인업하고 있습니다. 설비의 안전성 및 사용 편의성을 높여주는 옵션품입니다.