제품정보

계기용 변성기

고압 변류기 CD-25 시리즈

CD-25

부분 방전 성능 향상

절연 열화의 요인이 되는 부분 방전(고전압하에서 절연물 내부의 미세한 보이드(공극)에서 방전이 일어나는 현상)의 발생을 억제하고 있습니다.
부분 방전 성능의 판정 기준 전압을 기존 제품의 4.38KV에 대해서 신기종은 8.64KV로 하고 있습니다.

계기의 전자화를 배경으로 한 저부담화 대응

최근의 계기ㆍ계전기의 전자화에 수반하여 사용 부담의 저부담화가 진행되고 있습니다.
CD-25 시리즈는 고객이 최적으로 사용할 수 있도록 정격 부하를 기존의 40VA에서 25VA로 변경되었습니다.
또한, 1~25VA의 저부담에서의 오차를 보증합니다.

※ 기존 제품은 JIS 규격에 따라 1/4 정격 부하인 10~40VA의 오차 보증으로 하고 있습니다.

※ 적용 부담 범위가 설정되어 있는 큐비클식 고압 수전 설비용 변류기 ANB, CNB 시리즈는 제외합니다.

기존 제품과 설치 호환

1차 단자의 높이 및 장착판의 구멍 치수를 기존 제품과 동일하게 하고 있습니다.

※ 기존 제품 CD-40K형을 계전기용으로 사용하는 경우에는 후속 기종이 CD-25 NB형이므로 설치 호환은 없습니다.
다만 CD-40K형 본체의 설치다리와 설치 호환되는 CD-25NB형은 17년 가을경에 출시 예정입니다.

제품 본체는 절연 성능이 뛰어난 수지 케이스와 에폭시 수지 사용