제품정보

MELSEC iQ-F 시리즈

증설 전원 모듈

형명 사양 대응 CPU 모듈
FX5U FX5UC

FX5-1PSU-5V

FX5 증설 모듈용 전원
내부 DC5V:1.2A※1
내부 DC24V:0.3A※1

최대
2대
※3
×

FX3U-1PSU-5V

FX3 증설 모듈용 전원
내부 DC5V:1A※1
내부 DC24V:0.3A※1
※2

최대
2대
※3
×

FX5-C1PS-5V

FX5 증설 모듈용 전원
[출력 전류]
DC5V:1200mA※1
DC24V:625mA※1
※4

최대
2대

※1:사용하는 주위 온도에 따른 딜레이팅 있음
※2:FX5U에 대한 접속은 FX5-CNV-BUS 또는 FX5-CNV-BUSC가 필요합니다. 시스템 구성에 따라 어느 하나를 선택하십시오.
※3:1시스템당, FX5-1PSU-5V와 FX3U-1PSU-5V의 합계는 최대 2대까지 접속할 수 있습니다.
※4:FX5U CPU 모듈과 접속 시는 FX5-CNV-IF가 필요합니다.

커넥터 변환 모듈

형명 사양 대응 CPU 모듈
FX5U FX5UC

FX5-CNV-IF

FX5(증설 케이블 타입)에서 FX5(증설 커넥터 타입)의
증설 기기를 접속하기 위한 커넥터 변환 모듈
제어 전원:소비하지 않습니다

최대
1대
×

FX5-CNV-IFC

FX5(증설 커넥터 타입)에서 FX5(증설 케이블 타입)의
증설 기기를 접속하기 위한 커넥터 변환 모듈
제어 전원:소비하지 않습니다
×
최대
1대

커넥터 변환 어댑터

형명 사양 대응 CPU 모듈
FX5U FX5UC

FX5-CNV-BC

커넥터 변환 어댑터
최대
1대

최대
1대

증설 연장 케이블

형명 길이 용도 대응 CPU 모듈
FX5U FX5UC

FX5-30EC

0.3m 증설 모듈용 연장 케이블
최대
1대

최대
1대

FX5-65EC

0.65m

버스 변환 모듈

형명 사양 대응 CPU 모듈
FX5U FX5UC

FX5-CNV-BUS

FX5(단자대)→FX3(단자대) 증설 기기 간의 버스 변환.
제어 전원:DC5V 150mA(PLC에서 전원 공급)

최대
1대
※1

최대
1대

FX5-CNV-BUSC

FX5(커넥터)→FX3(단자대) 증설 기기 간의 버스 변환.
제어 전원:DC5V 150mA(PLC에서 전원 공급)
※2

최대
1대

최대
1대

※1:FX5UC에 대한 접속은 FX5-CNV-IFC가 필요합니다.
※2:FX5U에 대한 접속은 FX5-CNV-IF가 필요합니다.

터미널 모듈

커넥터 형식의 입출력 단자를 단자대로 변환하기 위한 것입니다.
입력 전용이나 출력 전용 터미널 모듈(소자 내장형)을 이용하면, AC 입력 신호의 수신이나 릴레이/트랜지스터/트라이액 출력에 대한 형 변환을 실행할 수 있습니다.

형명 입력
점수
출력
점수
기능

FX-16E-TB

입력 16점 또는 출력 16점 PLC의 입출력 단자에 직접 접속됩니다.
단자대 대신에 사용하거나 PLC에서 떨어져 있는 장소에 있는 입출력 기기의 배선을 중계함으로써 입출력 배선 작업 시간 절감을 도모할 수 있습니다.

FX-16E-TB/UL

FX-32E-TB

입력 32점 또는 출력 32점
입력 16점, 출력 16점 분할 가능

FX-32E-TB/UL

FX-16EX-A1-TB

16점 - AC 입력 신호 타입

FX-16EYR-TB

- 16점 릴레이 출력 타입

FX-16EYR-ES-TB/UL

FX-16EYS-TB

트라이액 출력 타입

FX-16EYS-ES-TB/UL

FX-16EYT-TB

트랜지스터 출력 타입(싱크)

FX-16EYT-ES-TB/UL

FX-16EYT-ESS-TB/UL

트랜지스터 출력 타입(소스)

SD 메모리 카드

형명 사양 대응 CPU 모듈
종류 용량 쓰기 횟수 FX5U FX5UC

NZ1MEM-2GBSD

SD 메모리 카드 2GB 6만회
최대
1대

최대
1대

NZ1MEM-4GBSD

SDHC 메모리 카드 4GB 10만회

NZ1MEM-8GBSD

8GB

NZ1MEM-16GBSD

16GB

배터리

형명 용도 대응 CPU 모듈
FX5U FX5UC

FX3U-32BL

디바이스 메모리, 시계 데이터를 정전 유지(래치)하고자 하는 경우에 사용합니다.
FX5U/FX5UC CPU 모듈에는 공장 출하 시 배터리가 내장되어 있지 않습니다.
필요에 따라 준비하십시오.

최대
1대

최대
1대

:정전 유지하는 경우에는 파라미터의 설정이 필요합니다.

케이블

형명 길이 용도

FX-232CAB-1

3.0m FX5U/FX5UC CPU와 PLC 간을 RS-232C로 통신하는 경우에 사용합니다.
FX5-232ADP ⇔ PLC 간
FX5-232-BD ⇔ PLC 간

:FX5-232-BD는 FX5U CPU 모듈에 접속할 수 있습니다.