FX 시리즈는 위치결정 명령을 표준 탑재한 저가의 PLC 및 저렴한 비용으로 본격적인 위치결정 제어를 실행할 수 있는 펄스 출력 블록을 구비하고 있습니다.
더욱 복잡한 제어 및 다축, 보간 제어까지가 가능한 위치결정 전용 유니트를 라인업 하여 위치결정 제어를 지원합니다.
형명 | 제어 축수 |
최대 주파수 |
적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||||
FX3U-2HSY-ADP |
독립 2축 | 200kHz | × | × | ※ ○ 최대 2대 |
× | × |
※:아날로그, 통신 어댑터를 함께 사용하는 경우에는 기능 확장 보드 필요
형명 | 제어 축수 |
최대 주파수 |
적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||||
FX3U-1PG |
독립 1축 | 200kHz | × | × | ※3 ○ 최대 8대 |
× | ※1 ※3 ○ 최대 6대 |
||||||
FX2N-10PG |
독립 1축 | 1MHz(1Hz~1MHz 차동 라인 드라이버 출력) |
× | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
※1:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
※3:FX3U, FX3UC는 Ver.2.20 이후에서 대응
형명 | 제어 축수 |
최대 주파수 |
적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||||
FX3U-20SSC-H |
2축 (독립/동시) |
- | × | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
※1:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
형명 | 제어 축수 |
최대 주파수 |
적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||||
FX2N-10GM |
독립 1축 | 200kHz | × | × | ○ 최대 8대 |
× | ※1 ○ 최대 7~ 8대 ※2 |
||||||
FX2N-20GM |
2축 (독립/동시) |
200kHz |
※1:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX3UC-32MT-LT(-2)는 7대 FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS, FX3UC-16MR/D(S)-T는 8대
형명 | 대응 제품 |
---|---|
E-20TP-SET0 (E-20TP-CAB0 부속) |
FX2N-10GM, FX2N-20GM |
E-20TP-E-SET0 (E-20TP-CAB0 부속) |
형명 | 제어 축수 |
최대 주파수 |
적용 PLC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3S |
FX 3G |
FX 3U |
FX 3GC |
FX 3UC |
|||||||||
FX2N-1RM-SET ※1 |
1축 | 1회전 720 분할(0.5도) 또는 360 분할(1도) |
× | × | ○ 최대 3대 |
× | ※3 ○ 최대 3대 ※2 |
||||||
FX2N-1RM-E-SET ※1 |
※1:FX2N-1RM-SET는 일본 전용품입니다. 해외에서 사용하는 경우에는 국제 규격 대응 FX2N-1RM-E-SET를 선정하십시오.
※2:증설 연장 케이블은 사용할 수 없습니다.
※3:FX3UC에 대한 접속은 FX2NC-CNV-IF 또는 FX3UC-1PS-5V가 필요합니다.
항목 | FX3S | FX3G, FX3GC | FX3U, FX3UC | |
---|---|---|---|---|
제어 축수 | 독립 2축 | [FX3G-14M, 24M]독립 2축 [FX3G-40M, 60M]독립 3축 [FX3GC]독립 2축 |
독립 3축 | |
최대 주파수 | 100kHz | 100kHz | 100kHz | |
프로그램 언어 | 시퀀스 프로그램 | 시퀀스 프로그램 | 시퀀스 프로그램 | |
대응하는 기본 유니트 | 트랜지스터 출력 타입 기본 유니트 |
트랜지스터 출력 타입 기본 유니트 |
트랜지스터 출력 타입 기본 유니트 |
|
펄스 출력 명령 |
펄스 출력 (PLSY) |
○ | ○ | ○ |
가감속부 펄스 출력 (PLSR) |
○ | ○ | ○ | |
펄스 출력 형식 | 펄스열 (방향은 시퀀스 프로그램으로 제어) |
펄스열 (방향은 시퀀스 프로그램으로 제어) |
펄스열 (방향은 시퀀스 프로그램으로 제어) |
|
위치결정 명령 |
ABS 현재값 읽기 ([D]ABS) |
○ | ○ | ○ |
DOG 검색 기능 원점복귀 (DSZR) |
○ | ○ | ○ | |
원점복귀 (ZRN) |
○※1 | ○※1 | ○※1 | |
가변속 펄스 출력 (PLSV) |
○ | ○ | ○ | |
상대 위치결정 (DRVI) |
○ | ○ | ○ | |
절대 위치결정 (DRVA) |
○ | ○ | ○ | |
인터럽트 위치결정 (DVIT) |
× | × | ○ | |
일괄 설정 위치결정 ([D]TBL) |
× | ○ | ○※2 | |
펄스 출력 형식 | 펄스열+방향 | 펄스열+방향 | 펄스열+방향 | |
※1:DOG 검색 기능 없음 근점 DOG:ON 시 감속하고 근점 DOG:OFF 시 정지합니다. (영점 신호를 계수한 원점복귀 동작과는 다릅니다.)
※2:FX3UC-32MT-LT는 Ver.2.20 이후에서 대응
형명 | 길이 | 내용 | E-GMH-200CAB |
2m | [MR-H 시리즈 서보 앰프 접속 케이블] FX2N-10GM/FX2N-20GM과 서보 앰프 직접 접속 가능. 입출력 조작 신호 부분은 당사 터미널 블록에 접속할 수 있도록 20핀 커넥터를 부착한 상태. |
---|---|---|---|
E-GMJ-200CAB |
2m | [MR-J 시리즈 서보 앰프 접속 케이블] FX2N-10GM/FX2N-20GM과 서보 앰프 직접 접속 가능. 입출력 조작 신호 부분은 당사 터미널 블록에 접속할 수 있도록 20핀 커넥터를 부착한 상태. |
|
E-GMJ2-200CAB1A |
2m | [MR-J2, MR-J2-Super 시리즈 서보 앰프 접속 케이블] FX2N-10GM/FX2N-20GM과 서보 앰프 직접 접속 가능. |
|
E-GMC-200CAB |
2m | [MR-C시리즈 서보 앰프 접속 케이블] FX2N-10GM/FX2N-20GM과 서보 앰프 직접 접속 가능. 입출력 조작 신호 부분은 당사 터미널 블록에 접속할 수 있도록 20핀 커넥터를 부착한 상태. |
|
E-GM-200CAB |
2m | [범용 접속 케이블] 양쪽에 커넥터 부착. 당사 터미널 블록을 이용하여 시판 드라이브 유니트와 접속 가능. |
형명 | 내용 | |
---|---|---|
FX2C-I/O-CON |
[플랫 케이블용 커넥터] AWG28(0.1mm2):10개 세트 압착 커넥터:FRC2-A020-3OS 1.27 피치 20심 압착 공구:DDK Ltd. 제품 별도 준비 필요. 357J-4674D 본체 357J-4664N 어태치먼트 |
|
FX2C-I/O-CON-S |
[전선용 커넥터] AWG22(0.3mm2):5 세트 하우징:HU-200S2-001 압착 콘택트:HU-411S 압착 공구:DDK Ltd. 제품 별도 준비 필요. 357J-5538 |
|
FX2C-I/O-CON-SA |
[전선용 커넥터] AWG20(0.5mm2):5 세트 하우징:HU-200S2-001 압착 콘택트:HU-411SA 압착 공구:DDK Ltd. 제품 별도 준비 필요. 357J-13963 |
형명 | 길이 | 내용 | FX2N-GM-65EC |
65cm | [PLC와 FX2N-10GM/FX2N-20GM 간 접속 연장 케이블] 1시스템에 대해 1개만 사용 가능. FX2N-10GM/FX2N-20GM에는 표준 접속 케이블(55mm) 부속. |
---|---|---|---|
F2-RS-5CAB |
5m | [FX2N-1RM용 리졸버 연장 케이블] 여러 라인 연결하면 리졸버를 최대 100m까지 연장 가능. |
형명 | 길이 | 내용 | (1) E-20TP-CAB0 |
3m | [E-20TP 접속 케이블] FX2N-10GM/FX2N-20GM(MINI DIN 8핀) ⇔ E-20TP(MINI DIN 8핀) (1), (2)는 케이블 길이가 다름. (1) E-20TP-CAB0(3m)는 E-20TP-SET0에 부속되어 있습니다. |
---|---|---|---|
(2) FX-20P-CAB0 |
1.5m |
형명 | 길이 | 내용 | FX2N-GM-5EC |
55mm | [PLC와 FX2N-10GM/20GM 간 접속 케이블] FX2N-10GM/20GM에는 1개 부속 |
---|