고분해능의 장치에도 대응 고속ㆍ고정밀도 제어에 대응하는 펄스 입력ㆍ고속 카운터 모듈군.
● 고속 카운터 모듈(표준 타입) QD62 QD62E QD62D
● 다채널 고속 카운터 모듈 QD63P6
● 4Mpps 대응 고속 카운터 모듈 QD64D2
● 다기능 카운터ㆍ타이머 모듈 QD65PD2
외부의 엔코더와 조합하여 위치결정 등을 제어할 수 있습니다. 최고 계수 속도의 전환이 가능하며, 고속 펄스에서 상승펄스/하강펄스의 완만한 저주파의 펄스까지 카운트가 가능합니다.
형명 | QD62 (DC 입력, 싱크 출력 타입) |
QD62E (DC 입력, 소스 출력 타입) |
QD62D (차동 입력 싱크, 출력 타입) |
|
---|---|---|---|---|
채널수 | 2채널 | |||
카운트 입력 신호 |
상 | 1상 입력, 2상 입력, CW/CCW | ||
신호 레벨 | DC5/12/24V 2~5mA | EIA 규격 RS-422-A 차동형 라인 드라이버 레벨 (AM26LS31(Texas Instrument Ltd.) 상당) |
||
펄스 입력 | 1상 펄스 입력(1, 2체배), CW/CCW, 2상(1, 2, 4체배) | |||
계수 속도(최고) | 200kpps | 500kpps | ||
기능 | 리니어 카운터 기능 링 카운터 기능 일치 출력 기능 프리셋 기능 래치 카운터 기능 카운트 금지 기능 샘플링 카운터 기능 주기 펄스 카운터 기능 |
형명 | QD63P6 (DC 입력) |
QD64D2 (DC 입력, 싱크 출력 타입) |
QD65PD2 (DC/차동 입력, 싱크 출력 타입) |
|
---|---|---|---|---|
채널수 | 6채널 | 2채널 | 2채널 | |
카운트 입력 신호 |
상 | 1상 입력, 2상 입력, CW/CCW | ||
신호 레벨 | DC5V 6.4~11.5mA | EIA 규격 RS-422-A 차동형 라인 드라이버 레벨 (AM26LS31(Texas Instrument Ltd.) 상당) |
[차동 입력 시] EIA 규격 RS-422-A 차동형 라인 드라이버 레벨 (AM26LS31(Texas Instrument Ltd.) 상당) [DC 입력 시] DC5/12/24V 7~10mA |
|
펄스 입력 | 1상 펄스 입력(1, 2체배), CW/CCW, 2상(1, 2, 4체배) | |||
계수 속도(최고) | 200kpps | 4Mpps | [차동 입력 시]ㆍㆍㆍ8Mpps [DC 입력 시]ㆍㆍㆍ200kpps |
|
기능 | 리니어 카운터 기능 링 카운터 기능 일치 검출 기능 프리셋 기능 주기 펄스 카운터 기능 |
리니어 카운터 기능 링 카운터 기능 일치 출력 기능 연속 비교 기능 프리셋 기능 래치 카운터 기능 |
리니어 카운터 기능 링 카운터 기능 일치 출력 기능 캠 스위치 기능 프리셋 기능 래치 카운터 기능 카운트 금지 기능 샘플링 카운터 기능 주기 펄스 카운터 기능 카운트 금지ㆍ프리셋 기능 래치 카운터ㆍ프리셋 기능 내장 시계 기능 주파수 측정 기능 회전 속도 측정 기능 펄스 측정 기능 PWM 출력 기능 범용 입력 기능 범용 출력 기능 |
다기능 카운터ㆍ타이머 모듈(QD65PD2)
● 채널 간 절연 펄스 입력 모듈 QD60P8-G
속도 회전수, 순간 유량 등의 입력 펄스수의 측정 및 수량, 길이 적산 유량의 계측 등에 사용하는 모듈입니다. 입력 펄스값은 10ms마다 업데이트됩니다. 적산 카운트값, 이동 평균 처리 등을 실행한 후의 펄스수(샘플링 펄스수)는 카운트 주기 설정값마다 업데이트됩니다.
형명 | QD60P8-G | |
---|---|---|
채널수 | 8채널 | |
카운트 입력 신호 | 상 | 1상 입력 |
신호 레벨 | DC5V/DC12~24V 4mA 이상 | |
펄스 입력 | 1상 펄스 입력 | |
계수 속도 | 30k/10k/1k/100/50/10/1/0.1pps |
채널수 | 최대 계수 속도 | 채널 간 절연 | 입력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5V | DC12V | DC24V | 차동 드라이버 입력 | ||||
2ch | 2상 입력 | 200kpps | 없음 | QD62 QD62E QD65PD2 |
- | ||
500kpps | - | - | - | QD62D | |||
4Mpps | - | - | - | QD64D2 | |||
8Mpps | - | - | - | QD65PD2 | |||
6ch | 2상 입력 | 200kpps | 없음 | QD63P6 | - | - | - |
8ch | 1상 입력 | 30kpps | 있음 | QD60P8-G | - |