제품정보

MELSEC iQ-R 시리즈

입출력

입출력 모듈은 제어 시스템의 기본이 되는 스위치, 센서, 구동 장치 등 ON/OFF 신호를 취급하는 각종 디바이스와 PLC 간의 인터페이스입니다. MELSEC iQ-R 시리즈의 입출력 모듈은 기존 시리즈에 비해 다기능의 모듈로, 1대의 모듈에서 다양한 용도에 사용할 수 있으므로 도입 비용, 보수 비용 절감에 기여합니다.

  • 간단 표시로 오배선 방지
  • 모듈 전면의 LED로 입출력 신호의 ON/OFF 상태를 보기 쉽게 표시
  • 고정 밴드를 사용하여 배선 깔끔하게 고정
  • Q 시리즈의 단자대를 유용하여 재배선 불필요


편리성을 추구한 "모듈 디자인"

입력에는 흰색, 출력에는 빨강의 라벨과 정격 사양을 모듈 전면에 보기 쉽게 표시하여 오사용을 예방할 수 있습니다.
모듈 전면 상단의 입출력 표시 LED에 입출력 번호가 인쇄되어 ON/OFF 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 16점 모듈은 배선 단자부에 각 신호의 단자 배열을 기재하여 오배선을 방지합니다. 64점 모듈에서는 입출력 번호를 32점씩 스위치로 전환하여 표시할 수 있습니다. 또한, 시리얼 No.는 모듈 전면 하단에 표시하여 쉽게 확인할 수 있습니다.


고밀도에 배열한 입출력 단자 간단 배선

16점, 32점, 64점의 입출력 모듈을 라인업하였습니다. 고객의 시스템에 맞추어 기종을 선택하실 수 있으므로 공간 절약ㆍ비용 절감화에 기여합니다. 단자대는 Q 시리즈와 호환성이 있으므로, 기존 시스템의 단자대, Q 시리즈용 스프링 클램프 단자대를 그대로 사용할 수 있습니다. 따라서 시스템 업데이트 시 배선 비용을 절감할 수 있습니다.