제품정보

MELSEC-Q 시리즈

아날로그 입출력

인텔리전트 기능에 의해 제어의 가능성을 더욱 확대해 갑니다.

프로세스 제어의 요구에도 대응 고속ㆍ고정밀도 제어에 대응하는 아날로그 모듈군.

프로세스 제어에 최적의 절연 아날로그 모듈

시스템 구성 예

● 채널 간 절연 고분해능 아날로그-디지털 변환 모듈 Q64AD-GH

● 채널 간 절연 고분해능 디스트리뷰터 Q62AD-DGH

● 채널 간 절연 디지털-아날로그 변환 모듈 Q62DA-FG

● 채널 간 절연 아날로그-디지털 변환 모듈 Q68AD-G

● 채널 간 절연 디스트리뷰터 Q66AD-DG

● 채널 간 절연 디지털-아날로그 변환 모듈 Q66DA-G

높은 절연 내압 및 기준 정밀도 대폭 향상. 범용 PLC에 의한 프로세스 제어를 지원하는 모듈입니다. 검출단(유량계, 압력계, 타센서), 조작단(조절 밸브)과 직접 배선 가능. 외부 장착 절연 앰프도 불필요하므로, 하드웨어ㆍ공사 비용을 전체적으로 절감할 수 있습니다.

[고절연 내압]

전류, 노이즈 등의 전기적인 누설을 방지할 수 있습니다.

고속의 변환 속도가 요구되는 제어 영역에 최적의 아날로그 모듈

시스템 구성 예

● 고속 아날로그-디지털 변환 모듈 Q64ADH

● 아날로그-디지털 변환 모듈 Q68ADV Q68ADI

● 고속 디지털-아날로그 변환 모듈 Q64DAH

● 디지털-아날로그 변환 모듈 Q62DAN Q64DAN Q68DAVN Q68DAIN

● 아날로그-디지털/디지털-아날로그 변환 모듈 Q64AD2DA

아날로그 입력 신호의 디지털값으로의 변환 및 디지털값의 아날로그 출력 신호로의 변환에 꼭 필요한 것이 아날로그 모듈입니다. 인버터 제어를 비롯하여 하이 스피드 전환 요구에 대응하기 위해 다양한 라인업을 구비하고 있습니다.

라인업

채널수 채널 간 절연 아날로그 입력 아날로그 출력
전압 입력 전류 입력 디스트리
뷰터
전압 출력 전류 출력
2ch 있음 Q62AD-DGH Q62DA-FG
없음 Q62DAN
Q64AD2DA
4ch 있음 Q64AD-GH
없음 Q64AD
Q64ADH
Q64AD2DA
Q64DAN
Q64DAH
6ch 있음 Q66AD-DG Q66DA-G
8ch 있음 Q68AD-G
없음 Q68ADV Q68ADI Q68DAVN Q68DAIN