제품정보

네트워크 관련 제품

오픈 심리스에 의해 네트워크의 산업 혁신 e-F@ctory의 핵심으로 생산 현장과 IT 시스템을 연결하는 오픈 네트워크 CC-Link IE

정보 연계에 의한 "시각화" 추진

생산 설비의 방대한 생산 정보(생산 정보, 품질 정보, 제어 정보)를 실시간으로 전송하는 1Gbps의 고속ㆍ대용량 통신과 IT 시스템과 FA 기기 간을 계층을 초월하여 연결하는 SLMP*1에 의해 BigData 분석에 필요한 "실시간 데이터 수집"을 실현합니다.

"일반", "구동", "안전"의 각 기기를 1개의 네트워크에 통합

일반적인 고속 I/O 제어, 컨트롤러 간 분산 제어에 추가하여 고정밀도 동기에 대응하는 모션 제어, 여러 안전기기를 연결하여 안전 정보를 공유하는 안전 제어를 1개의 네트워크로 구축할 수 있습니다.
또한, 배선 편리성 높은 트위스트 페어 케이블에 의해 설치 환경에 따라 유연하게 시스템을 구축할 수 있습니다.

충실한 진단 기능과 높은 신뢰성

기간이 1위치라도 단선되어도 통신을 계속할 수 있는 링형 배선ㆍ노이즈에 강한 광 케이블 등 신뢰성 높고 장애에 강한 네트워크 구축에 의해 시스템 다운을 방지할 수 있습니다.
또한, 예상하지 못한 트러블 발생 시라도 엔지니어링 도구*2 및 표시기에서 신속하게 진단하여, 네트워크 구성도에 이상 위치를 구체적으로 표시할 수 있습니다. 따라서 신속한 복구 작업이 가능합니다.

*1) Seamless Message Protocol

*2) MELSEC iQ-R 시리즈에는 GX Works3이 대응합니다.
MELSEC-Q 시리즈 및 MELSEC-L 시리즈에는 GX Works2가 대응합니다.

충실한 진단 기능과 높은 신뢰성