* 다음 그래프의 형명을 클릭하면 기종 상세 페이지로 점프할 수 있습니다.
형명 | 프로그램 용량 |
디바이스 용량 (표준 디바이스 +표준 RAM) |
표준 ROM 용량 |
입출력 점수 |
기본 연산 처리 속도 (LD 명령) |
주변기기 접속 포트*1 |
메모리 카드 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q26UDVCPU> | 260K 스텝 |
700K워드 (60K+640K) |
4102K 바이트 |
4096점 | 1.9ns | (SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드) *2 |
|
Q13UDVCPU | 130K 스텝 |
572K워드 (60K+512K) |
2051K 바이트 |
||||
Q06UDVCPU | 60K 스텝 |
424K워드 (40K+384K) |
1025.5K 바이트 |
||||
Q04UDVCPU | 40K 스텝 |
168K워드 (40K+128K) |
|||||
Q03UDVCPU | 30K 스텝 |
126K워드 (30K+96K) |
|||||
Q100UDEHCPU | 1000K 스텝 |
925K워드 (29K+896K) |
16384K 바이트 |
9.5ns | (SRAM 카드, FLASH 카드, ATA 카드) |
||
Q50UDEHCPU | 500K 스텝 |
797K워드 (29K+768K) |
8092K 바이트 |
||||
Q26UDEHCPU | 260K 스텝 |
669K워드 (29K+640K) |
4096K 바이트 |
||||
Q26UDHCPU | |||||||
Q20UDEHCPU | 200K 스텝 |
||||||
Q20UDHCPU | |||||||
Q13UDEHCPU | 130K 스텝 |
541K워드 (29K+512K) |
2048K 바이트 |
||||
Q13UDHCPU | |||||||
Q10UDEHCPU | 100K 스텝 |
||||||
Q10UDHCPU | |||||||
Q06UDEHCPU | 60K 스텝 |
413K워드 (29K+384K) |
1024K 바이트 |
||||
Q06UDHCPU | |||||||
Q04UDEHCPU | 40K 스텝 |
157K워드 (29K+128K) |
|||||
Q04UDHCPU | |||||||
Q03UDECPU | 30K 스텝 |
125K워드 (29K+96K) |
20ns | ||||
Q03UDCPU | |||||||
Q02UCPU | 20K 스텝 |
93K워드 (29K+64K) |
512K 바이트 |
2048점 | 40ns | ||
>Q01UCPU | 15K 스텝 |
1024점 | 60ns | - | |||
Q00UCPU | 10K 스텝 |
80ns | |||||
Q00UJCPU | 29K워드 | 256K 바이트 |
256점 | 120ns |
*1 USB 포트의 단자는 miniB입니다.
*2 당사 제품 이외의 동작은 보증하지 않습니다.