점수 | DC 입력 | DC/AC 입력 | AC 입력 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5V | DC5/12V | DC24V | DC/AC 48V | AC100~120V | AC100~240V | |||
플러스 코먼 | 마이너스 코먼 | 플러스/마이너스 코먼 |
플러스 코먼 | 마이너스 코먼 | 플러스/마이너스 코먼 |
|||
8점 | ─ | ─ | ─ | QX48Y57*1 | ─ | ─ | ─ | QX28 |
16점 | QX70H | QX90H | QX70 | QX40 QX40-TS QX40-S1 QX40H QI60 |
QX80 QX80H QX80-TS |
QX50 | QX10 QX10-TS |
─ |
32점 | ─ | ─ | QX71 | QX41 QX41-S1 QX41-S2 QH42P*1 QX41Y41P*1 |
QX81 QX81-S2 |
─ | ─ | ─ |
64점 | ─ | ─ | QX72 | QX42 QX42-S1 |
QX82 QX82-S1 |
─ | ─ | ─ |
*1. 입출력 혼합 모듈의 입력 사양
점수 | 접점 출력 | 트라이액 출력 | 트랜지스터 출력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC24V, AC240V | AC100~240V | DC5~12V | DC5~24V | DC12~24V | |||
싱크 | 싱크 | 싱크/소스 | 싱크 | 소스 | |||
7점 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | QX48Y57*2 | ─ |
8점 | QY18A | ─ | ─ | ─ | QY68A | ─ | ─ |
16점 | QY10 QY10-TS |
QY22 | QY70 | ─ | ─ | QY40P QY40P-TS QY50 |
QY80 QY80-TS |
32점 | ─ | ─ | QY71 | QY41H | ─ | QY41P QH42P*2 QX41Y41P*2 |
QY81P |
64점 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | QY42P | QY82P |
*2. 입출력 혼합 모듈의 출력 사양
● DC 고속 입력 모듈(플러스 코먼 타입) QX40H QX70H
● DC 고속 입력 모듈(마이너스 코먼 타입) QX80H QX90H
입력 신호의 변화를 0ms*3로 파악하여 시퀀스 프로그램으로 제어를 고속화합니다. 8점 1코먼으로 전원 계통이 다른 2개의 기기를 접속할 수 있습니다.
*3. 실제 응답 시간은 하드웨어 지연이 덧셈되므로, 최대 OFF → ON 시 5μs, ON → OFF 시 10μs입니다.
코먼 방식 | 입력 전압 | |
---|---|---|
DC24V | DC5V | |
플러스 코먼 | QX40H | QX70H |
마이너스 코먼 | QX80H | QX90H |
● 스프링 클램프 단자대 입력 모듈 QX10-T QX40-TS QX80-TS
● 스프링 클램프 단자대 출력 모듈 QY10-TS QY40P-TS QY80-TS
접속 상태를 육안 검사로 확인 가능 또한, 스프링 클램프 단자대의 채택에 의해 배선 작업ㆍ메인터넌스 효율을 높였습니다.
스프링 클램프 단자대의 장점