UL은 안전 규격인 UL 규격을 제정하여 UL 규격에 따라 안전성 확인 시험을 실행하여 합격한 제품에 인증서를 발행하여 인증 마크를 인증하는 미국의 기관입니다. UL 인증 마크는 넓게 미국에서 사용되고 있습니다. 주ㆍ도시에 따라서는 UL 인증을 의무화하고 있는 곳도 있는데, 미국에 기기ㆍ제어반ㆍ장치 등을 수출할 때는 UL 인증이 필요합니다. UL 규격 인증품은 UL 규격(UL 489, UL 1077)에 준거하여 UL부품 인증(Recognition) 또는 UL제품 인증( Listing)을 취득하고 있으며, 미국에 수출되는 제어반ㆍ장치 등에 구성하여 사용할 수 있습니다.
부품 인증이라고 불리는 것으로, 다른 제품이나 기기에 조합되는 것을 목적으로 한 제품입니다. 즉, 제어반이나 공작기계, 제어 장치 등에 조합하는 경우, 부품 인증품을 사용할 수 있습니다.
제품 인증이라고 불리는 것으로, 직접 최종 사용자에 대한 제품 판매, 최종사용자의 사용이 가능한 제품입니다. 제어반이나 공작기계, 제어 장치 등에 대한 조합용으로도 사용할 수 있습니다.
CSA 규격은 CSA(Canadian Standard Association)에 의해 제정된 제품 안전 규격입니다. 캐나다에서는 전기 제품의 안전 주법에 규정되어 있으며, 이 중에는 CSA 규격 인증품일 것을 의무화하고 있는 주법도 있습니다. 따라서 캐나다에 기기ㆍ제어반ㆍ장치 등을 수출할 때는 CSA 규격 인증이 필요합니다. UL은 SCC(캐나다 규격 심의회)에서 시험ㆍ인증ㆍ품질 심사 등록 기관으로 인증되어 있으며, UL에 의한 CSA 규격 인증품(cUL)은 캐나다 모든 주의 안전 규칙으로 인증되고 있습니다. ULㆍCSA 양 규격 대응 인증품에 대해서는 다음의 인증 마크가 인증되고 있습니다. (기존대로 미국과 캐나다의 다른 마크도 인증되고 있습니다.)
시험 기관 UL에 의한 ULㆍCSA 규격 부품 인증
시험 기관 UL에 의한 ULㆍCSA 규격 제품 인증