미쓰비시전기가 독자적으로 개발한 CNC 전용 CPU를 탑재하여 기본 성능 대폭 향상.
또한, 신규 개발의 고속 시스템 버스(당사 기존 제품 대비 약 40배)에 의해 대용량 데이터 통신을 비약적으로 고속화.
그리고, 고속ㆍ고정밀도 가공을 가능하게 하는 CNC, 드라이브 유닛의 제어 기능 강화.
C80 시리즈는 고객의 택-타임 단축을 실현함으로써 생산성 향상을 지원합니다.
높은 PLC 처리 능력에 의해 IoT 시대에 맞는 대규모 래더 프로그램의 고속 처리 실현.
NC-드라이브 간 광통신 속도의 고속화로 시스템의 고응답에 의한 고정밀 가공 가능.
CNC와 PLC 간 보조 지령의 처리 성능이 기존 제품 대비 1.5배로 고속화. 처리 시간 단축에 의한 택-타임 단축 가능.
개발ㆍ생산ㆍ보수의 전반에 걸치는 "전체 비용 절감" 및 첨단 기술과 정보를 활용하여 공장의 최적화를 도모함으로써 제조 분야의 미래를 책임지는 것이 FA 통합 솔루션 "e-F@ctory"입니다.
CNC C80 시리즈는 이 "e-F@ctory"의 기반을 형성하는 FA 통합 플랫폼 "iQ Platform"에 대응합니다.
C80 시리즈는 PLC CPU가 독립하고 있으므로, 고객의 생산 규모/용도에 적합한 PLC CPU를 선택할 수 있으므로 과부족이 없이 최적의 하드웨어 구성이 가능합니다.
M800/M80 시리즈의 표준 화면과 같은 화면을 GOT상에 표시할 수 있는 CNC 모니터 2(8.4인치형/10.4형/12.1형 대응) 신규 개발. 터치 조작에 의한 편리성을 추구하였습니다.
CNC 모니터 2가 현재의 SVGA 크기에 추가하여 VGA 크기에도 대응하도록 함에 따라, 사용할 수 있는 GOT2000 시리즈의 라인업이 증가하였습니다.
C80 시리즈는 보수 기능도 대폭 강화.
알람/경고 이력은 당사 기존 제품 대비 3배의 데이터 수집 가능.
또한, 실행된 가공 프로그램의 프로그램 번호 및 시퀀스 번호를 새로 수집할 수 있으므로, 문제 발생 시 조기 해결에 의한 Down Time 단축을 지원합니다.
PC를 PLC CPU 모듈에 USB 접속하기만 하면 쉽게 트러블슈팅할 수 있는 GX Works3의 시스템 진단 기능에 의한 NCCPU의 진단이 가능합니다.
C80 시리즈는 CNC, 드라이브 유닛, I/O, 검출기, 통신까지 시스템 전체의 안전 규격 대응을 대폭 강화하여 "스마트 안전 감시 기능"으로 각종 안전 기능을 갖추고 있습니다.
기능 안전 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다