제품정보

CNC 수치 제어 장치

급속 이송 기울기 일정 다단 가감속(머신센터계)※ 1 계통눈만

  • 급속 이송 가감속에서 모터의 토크 특성에 맞는 가감속을 실행합니다.
  • 모터의 특성을 최적으로 활용할 수 있으므로 위치결정 시간이 단축되고 사이클 타임이 개선됩니다.

3D 솔리드 프로그램 체크(머신센터계)※ TypeA만

3D 솔리드 모델에 의한 체크 기능을 추가하여 보다 리얼한 체크를 실행할 수 있습니다.

SSS 제어(머신센터계)Super Smooth Surface ※ TypeA만

지령 경로에서 포괄적으로 모양을 판단하여, 미세한 단차가 포함되어 있는 경우에도 불필요한 감속을 피하여 편향이 없는 부드러운 금형 가공을 실현합니다.
당사 기존 제품 대비 5 ~ 30%의 시간 단축이 가능합니다. 특히, 전송 속도가 높아질수록 효과가 현저하게 나타납니다.
(주) 추가 하드웨어가 필요합니다

호브 가공(선반계)※ TypeA만

  • 호브 가공용 동기 이송이 가능한 G코드 포맷을 준비하였습니다.
  • 호브축과 워크축을 일정 비율로 동기 회전시키면 평기어의 가공이 가능합니다. Z축의 이동에 대해서 기어의 비틀림 각만큼 보정을 가하면, 헬리컬 기어의 가공이 가능합니다.

혼합 제어(크로스축 제어)(선반계)※ TypeA만

각 계통의 제어 축을 프로그램 지령에 의해 변경할 수 있습니다.
제1 계통의 축으로 정의되어 있는 축을 제2 계통의 축으로 지령할 수 있습니다.

극좌표 보간(선반계)

  • 직교 좌표축에서 프로그램된 지령을 직선축의 이동(공구의 이동)과 회전축의 이동(워크의 회전)으로 변환하여 윤곽 제어하는 기능입니다.
  • 워크 전면에 직선상의 노치부를 절삭하거나 캠 샤프트를 연삭하는 경우 등에 유효한 기능입니다.