나노 제어
보간 연산 정밀도 향상
가공 프로그램이 1미크론 단위의 지령도 보간은 나노 단위로 연산됩니다. 블록 교점 등의 연산 정밀도가 향상됩니다.
경사축 제어(선반계)
- 기계를 구성하는 제어 축이 90° 이외의 각도로 장착되어 있는 경우에도 직교축과 동일하게 프로그래밍하여 제어할 수 있습니다.
- 경사 각도는 파라미터에서 설정하며, 각 축의 이동량을 경사 각도로 환산 보정하여 제어합니다.
주축/C축 제어
주축 상시 위치 루프 제어에 의해 주축에서 C축으로 변경할 때의 원점복귀 동작 시간이 없어졌습니다.
콤팩트"배선 절감
- 표시기 뒷면에 CNC 제어 모듈을 일체화하여 콤팩트화를 실현합니다.
- Ethernet<273>※ 273>표준 탑재, PC 접속으로 가공 프로그램 및 파라미터를 입출력합니다.
- 표시기의 전면에 CF<276>※ 276>카드/USB 메모리의 인터페이스를 표준 탑재하고 있습니다.
- 아날로그 출력의 표준 실장에 의해 인버터에서의 주축 구동을 실현합니다.
※ Ethernet은 미국 및 기타 국가에서의 제록스사의 등록 상표입니다.
※ CF, CF, CF는 미국 및 기타 국가에서의 SanDisk Corporation사의 상표 또는 등록 상표입니다.
PLC축
분할 기능
스테이션수를 설정하기만 하면 동일 간격으로 스테이션 좌표를 자동 설정합니다. PLC에서는 스테이션 번호를 지령하기만 하면 위치결정할 수 있습니다.
MITSUBISHI CNC 기계 조작 패널
- 표시기 및 키보드와 같은 색상으로 일체감이 돋보이는 디자인입니다.
- 기계의 사양에 따라 자유롭게 키 레이아웃 변경이 가능합니다.
- 기본적인 키 레이아웃에 대응하는 시퀀스 프로그램의 샘플을 구비하고 있습니다.
- 리모트 I/O 링크 통신으로 NC와 직접 접속하므로 배선이 대폭 절감됩니다.
* 자세한 내용은 제품 리플릿을 참조하십시오.
NAVI LATHE(선반용)/NAVI MILL(머신닝센터용)
간이 프로그래밍 기능
화면에서 가공 공정을 선택하여 데이터를 입력하면, 행정별 프로그램을 자동으로 작성합니다. 공구 경로를 그래픽 작화하여 확인할 수 있습니다.