CNC CPU-PLC CPU 간의 데이터 전송 전용 고속 버스를 새로 개발하였습니다. CPU 간 고속 공유 메모리를 고속 일정 주기(0.88ms)로 전송하므로 각 CPU의 고속성을 충분히 활용할 수 있습니다.
기본 명령 성능 당사 기존 제품 대비 3.5배를 비롯하여 시퀀스 처리를 대폭 고속화. 스캔 타임 단축에 의한 택-타임의 단축화를 도모할 수 있습니다.
1대의 CNC CPU 모듈에서 최대 7 계통 16축의 제어가 가능합니다. iQ Platform에는 최대 2대의 CNC CPU 모듈을 탑재할 수 있습니다.
안전 신호 대조, 속도 감시, 비상 정지 이중화에 대응. 유럽 안전 규격 EN ISO 13849-1 PL d에 대응하도록 하였습니다.