제품정보

MELSEC-L 시리즈

MELSEC-L 시리즈:아날로그/온도 조절

멀티 입력(전압/전류/온도) 모듈


채널 간 절연
멀티 입력
(전압/전류/온도)
L60MD4-G
L60MD4-G 입력 채널수:4ch
입력 전압:DC-10~10V
력 전류:DC0~20mA
입력 미세 전압:-100~100mV
입력 열전대:K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, PLⅡ, W5Re/W26Re
입력 측온저항체:Pt1000, Pt100, JPt100, Pt50
변환 속도:50ms/ch
분해능
전압/전류/미세 전압:1/20000열전대:B, R, S, N, PL Ⅱ, W5Re/W26Re:0.3℃, K, E, J, T, U, L:0.1℃측온저항체:Pt100, JPt100:0.03℃/0.1℃, Pt1000, Pt50:0.1℃

아날로그 입력 모듈


아날로그 입력
L60AD4
L60AD4 입력 채널수:4ch
입력 전압:DC-10~10V
입력 전류:DC0~20mA
변환 속도:20μs/ch
분해능:1/20000
아날로그 입력
L60ADVL8
L60ADVL8 입력 채널수:8ch
입력 전압:DC-10~10V
변환 속도:1ms/ch
분해능:1/16000
아날로그 입력
L60ADIL8
L60ADIL8 입력 채널수:8ch
입력 전류:DC0~20mA
변환 속도:1ms/ch
분해능:1/8000
2채널 간 절연
아날로그 입력
L60AD4-2GH
L60AD4-2GH 입력 채널수:4ch
입력 전압:DC-10~10V
입력 전류:DC0~20mA
변환 속도:40μs/2ch
분해능:1/32000

아날로그 출력 모듈


아날로그 출력
L60DA4
L60DA4 출력 채널수:4ch
출력 전압:DC-10~10V
출력 전류:DC0~20mA
변환 속도:20μs/ch
분해능:1/20000
아날로그 출력
L60DAVL8
L60DAVL8 NEW 출력 채널수:8ch
출력 전압:DC-10~10V
변환 속도:200μs/ch
분해능:1/16000
아날로그 출력
L60DAIL8
L60DAIL8 NEW 출력 채널수:8ch
출력 전류:DC0~20mA
변환 속도:200μs/ch
분해능:1/8000

아날로그 입출력 모듈


아날로그 입출력
L60AD2DA2
L60AD2DA2 [입력 사양]
입력 채널수:2ch
입력 전압:DC-10~10V
입력 전류:DC0~20mA
변환 속도:80μs/ch
분해능:1/12000
[출력 사양]
출력 채널수:2ch
출력 전압:DC-10~10V
출력 전류:DC0~20mA
변환 속도:80μs/ch
분해능:1/12000

온도 입력 모듈


측온저항체 입력
L60RD8
L60RD8 입력 채널수:8ch
입력 측온저항체:Pt1000, Pt100(JIS C 1604-2013), JPt100(JIS C 1604-1981), Pt50(JIS C 1604-1981), Ni500(DIN 43760 1987), Ni120(DIN 43760 1987), Ni100(DIN 43760 1987), Cu100(GOST 6651-2009, α=0.00428), Cu50(GOST 6651-2009, α=0.00428)
변환 속도:40ms/ch
분해능:0.1℃
■ 멀티 입력/아날로그 입력/온도 입력 기능 일람
기  능멀티 입력(전압/전류/온도) 모듈아날로그 입력 모듈아날로그 입출력 모듈온도 입력 모듈
L60MD4-GL60AD4L60ADVL8L60ADIL8L60AD4-2GHL60AD2DA2L60RD8
채널 간 절연*1
AD 변환 방식샘플링 기능
평균 처리시간 평균
횟수 평균
이동 평균
1차 지연 필터 기능
디지털 필터 기능
변환 속도 전환 기능
입력 범위 확장 기능*2
최대값ㆍ최소값 유지 기능
단선 검출 기능
입력 신호 이상 검출 기능
입력 신호 이상 검출 확장 기능*2
알람 출력 기능프로세스 알람
레이트 알람
스켈링 기능
센서 2점 보정 기능
시프트 기능*3*2*3*3*3
디지털 클립 기능*3*2*3*3*3
차이 변환 기능*3*2*3*3*3
로깅 기능*4*2*4*4*4
유량 적산 기능*2
트리거 변환 기능
자유 연산 기능*5
자유 변환 특성 기능*5
자유 변환 특성 기능+자유 연산 기능*5
*1. 2채널 간 절연이 되어, CH1/CH2⇔CH3/CH4 간에 절연합니다.
*2. 시리얼 No. 상위 5자리 "13041" 이후에서 사용할 수 있습니다.
*3. 시프트 기능, 디지털 클립 기능, 차이 변환 기능을 사용하는 경우, 펑션 블록(FB)을 사용하십시오.
펑션 블록(FB)은 미쓰비시전기 FA 사이트의 MELSOFT Library에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
*4. 로깅 기능을 사용하는 경우, CPU 모듈의 데이터 로깅 기능을 사용하십시오.
*5. 시리얼 No. 상위 5자리 "17042" 이후에서 사용할 수 있습니다.
■ 아날로그 출력 기능 일람
기  능아날로그 출력 모듈 아날로그 입출력 모듈
L60DA4 L60DAVL8 NEW L60DAIL8 NEW L60AD2DA2
아날로그 출력 HOLD/CLEAR 기능
스켈링 기능
알람 출력 기능프로세스 알람
파형 출력 기능*6
파형 출력 스텝 실행 기능*6
자유 연산 기능 *7
자유 변환 특성 기능 *7
자유 변환 특성 기능+자유 연산 기능 *7
*6. 시리얼 No. 상위 5자리 "14041" 이후에서 사용할 수 있습니다.
*7. 시리얼 No. 상위 5자리 "17042" 이후에서 사용할 수 있습니다.

온도 조절 모듈


열전대 입력
L60TCTT4
L60TCTT4 입력 채널수:4ch
L60TCTT4BW
L60TCTT4BW 입력 채널수:4ch
히터 단선 검출 기능 내장
측온저항체 입력
L60TCRT4
L60TCRT4 입력 채널수:4ch
L60TCRT4BW
L60TCRT4BW 입력 채널수:4ch
히터 단선 검출 기능 내장
기  능L60TCTT4L60TCTT4BWL60TCRT4L60TCRT4BW
열전대 입력측온저항체 입력
표준 제어
가열 냉각 제어
셀프 튜닝 기능
피크 전류 억제 기능
동시 온도 상승 기능
샘플링 주기 전환 기능
온도 입력 모드
온도 조절 모드
히터 단선 검출 기능