• Register
  • Login

Factory Automation

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM MELSERVO-J5

CONCEPT MOVIE

CONCEPT

사용자 장치의
시스템
퍼포먼스를 최대화.

기본 성능 향상에 의한 TCO 절감, 구동 기술 진화에 의한 신뢰성 향상과 더불어 IoT나 AI와의 높은 친화성으로 사용자의 장치나 퍼포먼스의 성능을 최대한으로 발휘하는 데 기여합니다.

Performance Maximization

SERVO SYSTEM CONTROLLER

MELSEC iQ-R시리즈
모션 유닛

규모, 용도에 맞는
서보 시스템을 구축

모션 유닛은 단축 제어, 다축 패스 제어를 비롯한 위치 결정, 동기, 캠, 속도, 토크 등 다양한 모션 제어가 가능합니다. 파라미터 설정과 PLCopen® Motion Control FB등의 시퀀스 프로그램으로 고도의 모션 제어를 간단히 실현할 수 있습니다.

iQ-Rシリーズ モーションユニット
  1. 1

    고속 고성능, 축수 증가로 유연한 시스템 구성이 가능

  2. 2

    3대 사용으로
    최대 768축(RD78GHW)

  3. 3

    PLCopen® Motion Control FB에 준거

  4. 4

    진화한 캠 제어로
    복잡한 제어를 간단히 실현

LINE UP

SERVO SYSTEM CONTROLLER

RD78GH

CC-LinkIE TSN MELSEC iQ-R series RD78GHV 출시 예정 RD78GHW 출시 예정

■최대 제어 축수:256축/유닛
■최소 연산 주기:31.25[μs]
■프로그램 용량:64Mバイト
■쿼드 코어(4 Core) 탑재

쿼드 코어 프로세서를 탑재한 고성능 모션 유닛입니다. 모션 유닛에서의 프로그래밍에 의해 PLC CPU와의 부하 분산이 가능하게 되어 축수 확장과 성능 향상을 양립할 수 있습니다.

RD78G

CC-LinkIE TSN MELSEC iQ-R series RD78G4 RD78G8 RD78G16 RD78G32 RD78G64

■최대 제어 축수:64축/유닛
■최소 연산 주기:62.5[μs](近日対応)
■프로그램 용량:16Mバイト
■듀얼 코어(2 Core) 탑재

듀얼 코어 프로세서를 탑재한 모션 유닛입니다. 위치 결정, 동기, 캠, 속도, 토크 등 다양한 모션 제어가 가능한 컨트롤러입니다.

※연산 주기는 제어 축수에 따라 다릅니다.

TOP

SERVO AMPLIFIER

MELSERVO-J5시리즈 서보 앰프

CC-Link IE TSN과 접속하여
고속・고정밀도의 모션 제어가 가능

퀵 튜닝으로 별다른 조정 없이 기동하고, 기계 진단 기능으로 기구 부품의 고장 진단이 가능합니다.

MELSERVO-J5시리즈 서보앰프
  1. 1

    기본 성능 향상
    속도 주파수 응답:3.5kHz

  2. 2

    퀵 튜닝으로
    조정 없이 기동

  3. 3

    기계 진단 기능으로
    기구 부품의 고장 진단

    Maisartロゴ

  4. 4

    진화한 제진 제어로
    1Hz의 진동부터 억제 가능

LINE UP

SERVO AMPLIFIER

MR-J5-G

CC-LinkIE TSN MR-J5-G

Ethernet 베이스로 고속〮대용량 통신(1Gbps)의 CC-Link IE TSN에 대응하는 서보앰프입니다. 최대 지령 통신 주기 31.25[μs]와 속도 주파수 응답3.5kHZ로 고도의 모션 제어에 대응합니다.

MR-J5W2-G

CC-LinkIE TSN MR-J5W2-G MR-J5W3-G

1유닛으로 2~3대의 서보모터를 구동할 수 있는 다축 일체형 서보앰프입니다. 에너지 절약, 공간 절약, 비용 절감을 실현할 수 있습니다.

MR-J5-A

범용 인터페이스 대응 MR-J5-A

펄스 열 지령에 의한 위치 제어, 아날로그 전압 지령에 의한 속도/토크 제어가 가능합니다. 최대 지령 펄스 주파수 4 Mpulses/s에 대응합니다.

MR-CM

심플 컨버터 MR-CM

1유닛에 최대 6대까지 접속할 수 있습니다. 회생 에너지의 활용, 배선 수 절감, 설치 면적 절약이 가능합니다.

MELSERVO-J5에 대한 자세한 내용은 여기로
TOP

SERVO MOTOR

HK시리즈 서보모터

고속&고토크.
위치 결정 시간을 단축하여 장치를 고속화.

서보모터의 용량이 세분화되어 장치에 맞는 최적의 서보모터를 선택할 수 있게 되었습니다. 배터리리스 엔코더로 절대 위치 시스템에서도 배터리가 필요 없습니다.

HK시리즈 서보모터
  1. 1

    배터리리스 엔코더로 절대 위치 시스템에서도
    배터리가 불필요

  2. 2

    ONE커넥터/ONE터치 락/ONE케이블로
    작업성 향상

  3. 3

    회전 속도 UP/최대 토크 UP으로
    장치 택트 타임 단축이 가능

  4. 4

    용량/전압 라인업 확충

※HK-KT시리즈:HG-KR 5기종→HK-KT 23기종으로 라인업 확충

※HK-ST시리즈:HG-SR 10기종→HK-ST 15기종으로 라인업 확충

LINE UP

SERVO MOTOR

HK-KT

소용량, 저관성 HK-KT Series

정격 회전 속도 3000r/min에 대해 최대 회전 속도 6700r/min.용량 세분화로 400V나 플랫형도 라인업

HK-ST

중용량, 중관성 HK-ST Series

정격 회전 속도 2000r/min에 대해 최대 회전 속도 4000r/min.엔코더 케이블/전자 브레이크 케이블은 물론 전원 케이블도 ONE터치 락에 대응.

※회전 속도는 기종에 따라 다릅니다.

HK시리즈 서보모터에 대한 자세한 내용은 여기로
TOP

ENGINEERING ENVIRONMENT

엔지니어링 툴

일관된 엔지니어링 환경

서보앰프의 용량 선정부터 PLCopen® Motion Control FB에 의한 프로그래밍, 기동, 메인터넌스까지 일관된 엔지니어링에 의한 쾌적한 설계 환경을 구축할 수 있습니다.

엔지니어링 툴
  • 시스템 설계
  • 프로그래밍・
    디버그
  • 메인터넌스

시스템 설계

서보의 용량 선정, 시스템 설정, 네트워크 설정이 간단

  • 容量選定ツール画面サンプル

    용량 선정 툴

  • システム構成画面サンプル

    시스템 구성

  • ネットワーク構成画面サンプル

    네트워크 구성

프로그래밍·디버그

프로그래밍에서 디버그까지 툴 1개로 대응. 다양한 모니터 기능 탑재

  • プログラミング画面サンプル

    프로그래밍

  • メモリダンプ画面サンプル

    메모리 덤퍼

  • 軸モニタ画面サンプル

    축 모니터

메인터넌스

이벤트 이력, 드라이브 레코더로 트러블 슈팅을 서포트

  • イベント履歴画面サンプル

    이벤트 이력

  • グラフツール画面サンプル

    그래프 툴

TOP

NETWORK

SSCNETⅢ/H에서 진화한 CC-Link IE TSN으로 한층 업그레이드된 다축·고속·고정밀도의 모션 제어를 실현.

CC-LinkIE TSN

문의

page top