e-F@ctory

기술리포트

기술리포트기술리포트

미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.

 

신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충

요지

공작 기계 및 반도체 제조 장치 등의 대형화ㆍ대용량화에 따라 고전압(북미에서는AC480V 대응)/고차단 용량 및 누전 보호 기능에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
또한, 북미는 물론, 중국과 동남아시아의 수요가 증가하는 등, 세계 각국에서 사용할 수 있는 표준화 제품의 요구가 늘어나고 있습니다. 이러한 요구에 대응하기 위해, 2010년 10월에 출시한 250A 프레임 이하의 "WS-V 시리즈" UL489 대응기종에 이어, 400Aㆍ630A 프레임 기종의 모델을 출시하여 북미시장을 포함한 전세계에서 사용 가능한 기종을 확충하였습니다.
저압 차단기의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  1. 차단 성능 향상:기존 제품과의 외형 호환성을 유지하면서 고차단 용량 제품의 추가 라인 업
  2. 부하 대용량화:600A 프레임 제품에 대하여 630A 정격 제품 추가 라인 업
  3. AC480V 대응:400A 프레임 누전 차단기의 정격 사용 전압 AC480V까지 확대
  4. 세계 시장에 대응:UL(미국), CSA(캐나다), JIS(일본), IEC(국제), EN(유럽),GB(중국) 등 각종 규격에 대응
  5. 내부 부속 장치의 카세트 부속 대응:250A 프레임 이하의 기종에 같은 부속 장치의 장착이 가능

참고문헌

목록으로