e-F@ctory

기술리포트

기술리포트기술리포트

미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.

 

신제품 리포트 Vol.8
미쓰비시 PLC "MELSEC iQ-R 시리즈"

요지

최근 제조업에서는 제품이 고성능화함에 따라 생산 설비가 복잡해지고 있어, 생산성이 저하되고 설비를 도입ㆍ보수하는 비용이 증가하고 있습니다. 또한, 생산 거점의 해외 이전이 진행됨에 따라, 고객(SI(System Integrator) 등)의 생산 설비 관련 제어 프로그램의 도용 문제가 심화되고 있어 이 제어 프로그램을 보호하기 위한 보안 대책도 중요항 이슈가 되고 있습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 미쓰비시는 "MELSEC iQ-R 시리즈" PLC를 개발하게 되었습니다.
아래에 MELSEC iQ-R 시리즈의 주요 특징을 소개합니다.

(1) 생산성 향상
MELSEC iQ-R 시리즈 전용으로 개발한 시스템 버스에 의해 모듈 간 데이터 전송 성능을 기존 제품 대비 약 40배 고속화하였습니다. 또한, 시퀀스 연산용 LSI에 의해 CPU 모듈의 명령 처리 시간을 C MIX값으로 기존 제품 대비 약 7배 고속화하여 생산성 향상을 도모하고 있습니다.

(2) 메인터넌스성 향상
시스템 가동률 향상을 위해 설비ㆍ기기의 가동 상황 및 조작 이력ㆍ에러 이력 등의 데이터를 수집하여, 예상하지 못한 트러블이 발생하였을 때 조기 복구할 수 있도록 다양한 메인터넌스 기능을 제공하여 Down time 단축에 기여합니다.

(3)  보안 기능 강화
PLC에 저장하는 제어 프로그램 등의 기술(노하우)을 보호하기 위한 보안 키 인증 및 제어 시스템에 대한 부정 액세스를 방지하는 IP(Internet Protocol) 필터 등의 보안 기능에 의해 설비의 모조품 제조 및 제어 프로그램의 부정 유용을 방지합니다.

MELSEC iQ-R 시리즈

새로 개발한 MELSEC iQ-R 시리즈는 기존의 "MELSEC-Q 시리즈"에 비해 연산 성능 및 시스템 버스 성능을 비약적으로 향상시켜 생산성 향상을 도모하며, 간단 메인터넌스 기능에 의해 Down time 단축, 보수 비용 절감 외에 고객의 기술(노하우)을 보호하는 강력한 보안 기능을 갖추고 있습니다.

1. 머리말

최근 제조업에서는 제품의 고성능화에 따라 생산 설비가 복잡화되어 설비의 도입ㆍ보수 비용이 증가하고 있습니다.
또한, 기존의 택-타임 향상 및 제품 사이클 단축화에 따른 변종ㆍ변량 생산에 대한 유연한 대응이 요구되고 있습니다. 이러한 상황에 대해 미쓰비시전기는 "e-F@ctory"를 기반으로 기종 간 연계에 의한 제어의 고속화와 사용성 향상(가로 연계:"iQ Platform") 및 정보 시스템과 생산 현장의 정보 연계(세로 연계)에 의해 TCO(Total Cost of Ownership) 절감을 실현하고 있습니다.
또한, TCO 절감을 실현하기 위해 iQ Platform의 핵심 역할을 하는 당사 PLC를 더욱 진화시킨 MELSEC iQ-R 시리즈를 개발하게 되었습니다.
MELSEC iQ-R 시리즈는 보안 기능도 대폭 강화하였는데, 본고에서는 MELSEC iQ-R 시리즈의 특징과 적용한 기술에 대해 설명합니다.

참고문헌

기술리포트목록