신제품 리포트 Vol. 11
차세대 에너지 절약 범용 인버터 “FREQROL-F800 시리즈”
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol. 11
차세대 에너지 절약 범용 인버터 “FREQROL-F800 시리즈”
요지
범용 인버터는 반송 기계, 금속 공작기계, 섬유 기계, 공조, 수처리 등 다양한 용도에 사용되고 있는데, 이 중에서도 에너지 절약 욕구 및 에너지 절약 효과로 인해 팬ㆍ펌프 시장의 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 미쓰비시전기는 팬ㆍ펌프용 인버터로 호평을 받고 있는 "FREQROL-F700P 시리즈"를 "FREQROL-F800 시리즈"로 풀 모델 체인지하였습니다. FREQROL-F800 시리즈의 주요 특징을 소개합니다.
(1) 인버터화에 의한 에너지 절약
(2) 팬ㆍ펌프에 최적의 전용 기능
(3) 편리성
(4) 시스템 대응력
차세대 에너지 절약 범용 인버터 “FREQROL-F800 시리즈”
FREQOL-F800 시리즈는 200V계 0.75~110kW, 400V계 0.75~560kW (355~560kW는 인버터, 컨버터 분리 구조 제품)의 폭넓은 용량의 제품을 라인 업 하고 있습니다. 기동 토크 향상과 에너지 절약을 동시에 실현하는 어드밴스드 최적 여자 제어, 팬ㆍ펌프에 최적의 전용 기능, 편리성, 시스템 대응력 향상 등 팬ㆍ펌프ㆍ압력에 최적의 차세대 에너지 절약 범용 인버터입니다.
참고문헌