e-F@ctory
네트워크 종류 및 계층의 차이를 극복한 심리스 액세스를 이용하여 임의의 컨트롤러 간에도 데이터 통신할 수 있습니다. 또한, 프로그래밍 툴을 인스톨한 PC를 PLC에 접속하여 각 컨트롤러에 대해서 모니터링/프로그래밍 할 수 있습니다.
SLMP*에 의해 네트워크의 계층을 신경 쓸 필요가 없습니다. 마치, 하나의 네트워크처럼 계층을 초월한 통신이 가능하므로, 사무실이나 현장 어디에서나 쉽게 정보 수집, 기기 모니터, 메인터넌스를 실시할 수 있습니다.
Ethernet 기반 오픈 네트워크 CC-Link IE는 업계 최고 레벨 1Gbps의 고속ㆍ대용량 네트워크입니다. 1Gbps의 광대역을 제어 통신용과 정보 통신용으로 분할함으로써, 제어 통신의 정시성이 보증되고 TCP/IP에서는 불가능했던 실시간 데이터 수집이 가능해 졌습니다. 또한, Ethernet 어댑터 유닛을 사용하여, SLMP에 대응하는 범용 Ethernet 기기를 CC-Link IE Field에 쉽게 접속할 수 있습니다. 따라서 새로운 네트워크를 추가하지 않고 비전 센서, RFID 컨트롤러 등 다양한 Ethernet 기기를 활용할 수 있습니다.
*SLMP(SeamlessMessage Protocol):Ethernet 제품과 CC-Link IE 대응 기기 간에 네트워크의 계층ㆍ경계를 초월하여 통신할 수 있는 심플 클라이언트ㆍ서버형 공통 프로토콜입니다.
고속, 대용량, 광 이중 루프(광 케이블), 스타ㆍ라인ㆍ링(트위스트 페어 케이블)에의한 고신뢰 시스템에 대응하는 컨트롤러 네트워크입니다.
장치의 제어 데이터와 관리 데이터의 혼재에 대응하는 고속, 대용량의 필드 네트워크로, 컨트롤러 분산 제어, I/O 제어, 모션 제어, 안전 제어 등 다양한 제어를 심리스로 접속할 수 있습니다.
CC-Link는 아시아에서 탄생한 고신뢰의 세계 표준 오픈 필드 네트워크로, 멀티 벤더에 유연하게 대응하여 1000개 이상의 다양한 분야의 파트너 제품을 MELSEC 시리즈에 접속할 수 있습니다.
광네트워크 대응, 고속, 고신뢰 동기형 모션 네트워크입니다.
날로 대규모화ㆍ복잡화하는 생산 시스템에서는 택-타임 단축이 필수적입니다. 고속 네트워크인 CC-Link IE Field는 각 기기와의 고속 통신을 실현하여 생산 시스템 전체의 처리 능력을 향상시킬 수 있습니다.
또한, CPU의 기본 연산 성능 향상에 의해 스캔 타임이 단축됨으로써, 가공 정밀도의 불균형을 억제할 수 있습니다.또한, 전용 인터페이스 유닛을 사용하면 서보 앰프도 CC-Link IE Field에 접속할 수 있으므로 고속 제어가 가능합니다.