여기부터 본문

Factory Automation

인쇄용 페이지

 

제품 특징

매끄러운 고속, 고정밀의 동작 실현

최근, 서보 기술의 변화 속도는 눈부십니다.
SSCNET에서는 기존의 펄스열 지령, 아날로그 지령에서는 얻을 수 없는 장치의 고성능화ㆍ고정밀화를 실현하였습니다.
펄스열 지령으로 고속, 고정밀 제어를 실현하려면, 펄스의 주파수에 제약이 있습니다. 또한, 아날로그 지령(전압 지령)도 노이즈의 영향, 케이블 길이에 의한 전압 강하 및 온도 드리프트 등의 영향을 받기 쉬운 등의 문제가 있습니다.
이러한 문제점을 해결하여 "보다 매끄럽게 고속, 고정밀의 동작"을 실현한 것이 SSCNET입니다.
SSCNET은 동기성 높은 고속 시리얼 통신 방식을 채택하여, 서보 모터의 동기 제어 시스템, 절대 위치 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다.
또한, 커넥터에 의한 원터치 접속이므로 배선 작업의 간소화를 도모할 수 있습니다.
SSCNET에는 메탈 케이블의 SSCNET 및 SSCNETⅡ와 광 케이블의 SSCNETⅢ 및 SSCNETⅢ/H가 있습니다.

네트워크의 계층

네트워크의 계층

SSCNET의 사양 비교

항목 SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ SSCNETⅡ SSCNET
통신 매체 광 케이블 광 케이블 메탈
케이블
메탈
케이블
제어반 내용 표준 코드
제어반 외용 표준 케이블
장거리 케이블※1 제어반 내용 표준 코드
제어반 외용 표준 케이블
장거리 케이블※1
통신 속도 150Mbps 50Mbps 5.6Mbps 5.6Mbps
통신
주기
※2
송신 0.22ms/0.44ms/0.88ms 0.44ms/0.88ms 0.88ms 0.88ms/
1.77ms/
3.55ms
수신 0.22ms/0.44ms/0.88ms 0.44ms/0.88ms 0.88ms 3.55ms
1 계통

최대 제어 축수
통신 주기 0.22ms: 4축/계통
통신 주기 0.44ms: 8축/계통
통신 주기 0.88ms:16축/계통
통신 주기 0.44ms: 8축/계통
통신 주기 0.88ms:16축/계통
6축/계통 8축/계통
전송 거리 국 간 최대 20m
최대 총연장 320m
(20m× 16축)
국 간 최대 100m
최대 총연장 1600m
(100m× 16축)
국 간 최대 20m
최대 총연장 320m
(20m×16축)
국 간 최대 50m
최대 총연장 800m
(50m×16축)
총연장 30m 총연장 30m
내노이즈성

※1 수주 생산 제품입니다.
※2 통신 주기는 컨트롤러의 사양에 따라 다릅니다.

지원 정보

각국 지원ㆍ판매 거점
제품 이용에 관한 학습 정보