SSCNET에서는 완전 동기 통신이 가능합니다. 고정밀의 동기가 필요한 인쇄기계, 식품 기계, 가공기 등 장치의 고성능화를 실현합니다.
SSCNET은 컨트롤러와 서보 앰프 간에 대량의 데이터를 실시간으로 통신할 수 있습니다.
SSCNETⅢ, SSCNETⅢ/H에서는 MR Configurator2(셋업 소프트웨어)를 사용할 수 있습니다.
컨트롤러에 PC를 접속하기만 하면, 서보 앰프의 파라미터 설정 및 모니터가 가능하므로, 서보 조정ㆍ다축 모니터에 의한 조정 시간을 크게 줄일 수 있습니다.
또한, 디지털 오실로스코프 기능으로 각 축의 회전 속도, 현재 위치, 전류값 상태를 감시할 수 있습니다.
펄스열 지령으로 앱솔루트 시스템을 구축하는 경우, ABS 데이터 송수신용으로 I/O 유닛이 필요합니다. 또한, I/O 유닛과 서보 앰프와의 배선도 필요합니다.
SSCNET에서는 이러한 배선이 불필요하므로, 앱솔루트 시스템을 쉽게 구축할 수 있습니다. 원점복귀 동작이 불필요하므로, 특히 축수가 많은 장치의 경우 등 전원 투입 후 단기간에 기동할 수 있습니다.
전용 케이블을 커넥터에 삽입하기만 하면 가능한 원터치 접속 배선 작업을 크게 줄일 수 있습니다.
SSCNET은 데이터 통신으로, 고정밀도이며 통신 신뢰성이 있습니다. 만약, 통신시 이상이 발생한 경우에도 이번 데이터를 사용하지 않고 다음의 정상 데이터를 사용하므로, 이상 상황을 누적하지 않습니다.
SSCNETⅢ, SSCNETⅢ/H에서는 광 케이블의 채택에 의해 동력선, 외부 장치 등에서 들어가는 노이즈를 철저 방어. 메탈 케이블에 비해 내노이즈성이 비약적으로 향상되었습니다.