오픈 루프식 텐션 컨트롤러

오픈 루프식 텐션 컨트롤러

권경 정보로 풀기 제동 토크나 감기 토크를 제어

간단한 조정과 조작으로 장력 제어가 가능. AC 서보 등 여러 종류의 액추에이터에 대응. 다이얼 조작으로 수치 설정 등을 할 수 있도록 편리함을 추구했습니다.

LD-10WTB-CCL형 텐션 컨트롤러

LD-10WTB-DCA형 권경 연산 어댑터를 1대 표준 장착하여 오픈 루프 제어에 대응했습니다.
옵션인 LE-10WA-TAD형 장력 검출기 입력 어댑터를 추가하면 피드백 제어도 가능합니다.

제품 특징보기



LD-10WTB-CCL형 텐션 컨트롤러

LD-30FTA형 텐션 컨트롤러

초기 지름과 재료의 두께를 설정해 두고 권축이 1회전할 때마다 초기 지름에서 재료의 두께를 감산/가산하여 현재의 권경을 연산합니다.

제품 특징보기



LD-30FTA형 텐션 컨트롤러

LE-5AP/LE-5AP-E형 텐션 컨트롤러

LE-50PAU형 파워 앰프와 접속할 수 있어 적산 두께 연산 방식 또는 속도·두께 연산 방식에 의한 반자동 장력 제어를 실현합니다.

제품 특징보기



LE-5AP/LE-5AP-E형 텐션 컨트롤러

LD-05TL형 텐션 컨트롤러

터치 레버에 연동된 가변저항 등의 아날로그계 권경 신호 입력을 바탕으로 풀기/감기 장력 제어를 실행하는 제품입니다.

제품 특징보기



LD-05TL형 텐션 컨트롤러