MELSERVO-JE

신뢰할 수 있는 기본 성능과 사용 편의성으로 모든 기계에 서보 적용이 가능합니다.
토탈 시스템 솔루션과 글로벌 지원에 대한 미쓰비시의 의지로 MELSERVO-JE는 운전 제어에 있어 전 세계의 NEEDS에 대한 해답이 되고 있습니다.
서보 앰프
SSCNETⅢ/H와 범용(펄스 및 아날로그 입력) 인터페이스에 대응.

로터리 서보 모터
131,072 펄스/rev 인코더, 200V AC 클래스 및 100W ~ 3kW의 라인 업.
HG-KN, HG-SN 시리즈