인버터

모든 요구에 BEST CHOICE로 대답한다.
INVERTER FREQROL
인버터는 3상 유도 전동기 회전수를 쉽고 자유롭게 바꿀 수 있는 가변 주파수 전원 장치입니다.
고성능 및 환경도 고려하여 글로벌 규격에도 대응, 용도에 따른 다양한 라인업 중에서 선택할 수 있습니다.
제품 목록
FREQROL-A 시리즈
고성능, 고품질 신형 최고수준 인버터로 구동 성능 향상, 편리한 사용 추구와 동시에 안전 규격에도 대응합니다.
FREQROL-F 시리즈
진화한 에너지 절약 차세대 인버터. 팬/펌프에 적합한 신기능이 가득합니다.
FREQROL-E 시리즈
미래의 제조 현장을 디자인한다.
FREQROL-D 시리즈
신뢰성·보전성의 향상에 더하여 간단 조작·성능을 추구하였습니다.
전원회생 컨버터
1대로 다기능 전원 회생 컨버터
1대로 고조파 억제, 전원 회생에 대응했습니다.
IPM 모터
에너지 절약을 한층 더 실현! 프리미엄 고효율 IPM 모터 MM-EFS 시리즈
엔지니어링 소프트웨어
컴퓨터 1대에서 문제 해결! 간단한 설치가 가능합니다.