기어드 모터

Mitsubishi 기어드 모터는 폭 넓은 운송 사용에 해당하는 제품입니다 .

광범위한 변형의 고성능 기어드 모터로 다양한 수요를 충족시킵니다.

FA의 구동원으로 반송 기기에서 식품 기기까지 폭 넓은 산업 분야에서 활약하고 있습니다. 저소음 소형, 경량화를 실현 함과 동시에, 가변 속도에 대한 요구에 대응하고 인버터와 높은 친화성을 가지고 있습니다.

제품특징으로 이동

제품 목록

기어드 모터 평행축

기어드 모터 평행축 0.75Kw 이상은 톱 러너 기준을 클리어. 톱니바퀴 감속으로 높은 감속기 효율을 확보하고 에너지 절약에 공헌.

기어드 모터 직교축

기어드 모터 직교축 슈퍼 헤리 크로스 기어를 채용하여 감속기 효율 향상. 0.75kW이상은 톱 러너 기준을 클리어.

S-PM 평행축

S-PM 평행축 센서리스 제어로 높은 속도 제어성과 고효율로 에너지 절약을 실현.
해외 유도 모터 효율 규제에도 구애받지 않습니다.

S-PM 직교축

S-PM 직교축 센서리스 제어로 높은 속도 제어성을 확보한 직교축 시리즈.
규제에 구애받지 않고, 글로벌 전개가 가능합니다.