MELSEC-Q 시리즈

나노 오더의 고속 기본 명령 처리로 장치와 기계의 퍼포먼스를 비약적으로 향상시키는 PLC ‘MELSEC-Q’
나날이 고도화되는 생산 설비와 제조 설비에 대응하여 고속·고정밀·대용량 데이터 처리와 머신 제어를 실현합니다.
베이스 유닛
각 슬롯에 전원을 공급하는 모듈입니다. CPU 모듈 및 입출력 모듈과 같은 장치를 장착하는 데 사용됩니다.
시스템 요구에 맞춰 베이스 유닛 제품군을 사용할 수 있습니다.

::제품정보::

나노 오더의 고속 기본 명령 처리로 장치와 기계의 퍼포먼스를 비약적으로 향상시키는 PLC ‘MELSEC-Q’
나날이 고도화되는 생산 설비와 제조 설비에 대응하여 고속·고정밀·대용량 데이터 처리와 머신 제어를 실현합니다.
각 슬롯에 전원을 공급하는 모듈입니다. CPU 모듈 및 입출력 모듈과 같은 장치를 장착하는 데 사용됩니다.
시스템 요구에 맞춰 베이스 유닛 제품군을 사용할 수 있습니다.