소프트웨어 툴

CNC의 사용 환경을 향상시키는 소프트웨어 툴.
서보용량선정:NC Servo Selection
커스텀 화면 생성: NC Designer2
커스텀 개발 지원, 트레이닝: NC Trainer2/NC Trainer2 plus
NC 파라미터 설정: NC Configurator2
서보 조정: NC Analyzer2
데이터 전송: NC Explorer
원격 모니터:NCMonitor2
리모트 모니터: Remote Monitor Tool (C70)
- NC Custom API Library
- NC MachiningAID
- NC Servo Selection
- NC Designer2
- NC Trainer2/NC Trainer2 plus
- NC Configurator2
- NC Analyzer2
- NC Monitor2
- Remote Monitor Tool (C70)
- 커스텀 화면 작성 툴 NC Designer
- 원격 감시 툴 NC 모니터
- 서보 용량 선정 소프트웨어
- 서보 조정 지원 툴 MS Configurator
- 파라미터 설정 지원 툴 NC Configurator
- PLC 프로그래밍 툴 GX Developer
- NC Explorer
- 이더넷 통신 기능
- 수치제어제어(CNC) 교육 도구 : NC Trainer
- PC버젼의 간이 프로그래밍 기능 PC 기반 NAVI MILL/PC 기반 NAVI LATHE
NC Custom API Library
미쓰비시전기 수치제어장치와 연결하여 통신 처리등이 필요한 Windows 애플리케이션 개발을 용이하게 하는 API 함수들은 갖춘 소프트웨어 제품입니다.
최신 M800V/M80V 시리즈는 CNC샘플링 데이터의 실시간 읽기는 지원하며, 실시간성을 중시한 가공 모니터링 및 생산 관리 등 애플리케이션 개발을 돕습니다.
![]()
NC MachiningAID
AI·기계 학습을 이용한 가공 진단 툴 입니다.
NC MachiningAID는 미쓰비시전기 수치 제어장치의 가공 데이터를 수집?분석,
자동으로 가공 진단을 실시하고 가공 공정의 완전 자동화와 가공 비용 삭감에 기여합니다.

NC Trainer2/NC Trainer2 plus
사용자 개발 지원 및 트레이닝이 가능한 소프트웨어입니다.
NC Trainer plus2는 기계 고유의 커스터마이즈 개발을 지원합니다.
CNC 조작 습득이나 가공 프로그램의 동작 확인에 이용할 수 있습니다.

NC Configurator2

Remote Monitor Tool (C70)
리모트 모니터 소프트웨어입니다.
CNC 모니터와 같은 HMI로 각종 데이터를 확인하고 설정할 수 있습니다.

커스텀 화면 작성 툴 NC Designer
화면 디자인 툴에 준비된 표준 부품을 조합하여, 프로그래밍 없이 독창적인 화면을 손쉽게 만들 수 있습니다.

원격 감시 툴 NC 모니터
동일한 NC 표시 화면은 개인 컴퓨터에도 표시할 수 있습니다. 필요할 때 NC 유닛에 개인 컴퓨터를 연결합니다.

서보 용량 선정 소프트웨어
기계 구성 모델을 선택하고 기계 사양을 입력하면, 사양을 충족하는 최적의 서보 모터를 선정합니다.

서보 조정 지원 툴 MS Configurator
조정용 프로그램 또는 진동 신호를 이용해서 모터를 구동하여, 기계를 계측/분석하여 파라미터를 자동으로 조정할 수 있습니다.

파라미터 설정 지원 툴 NC Configurator
파라미터, 공구 데이터, 커먼 변수 등의 NC제어, 기계운동에 필요한 NC데이터 파일을 PC에서 편집할 수 있습니다.

PLC 프로그래밍 툴 GX Developer
풍부한 기능과 쉬운 조작을 추구한 MELSEC 시켄서의 개발 툴을 그대로 이용, 설계와 디버깅을 편리하게 수행할 수 있습니다.

이더넷 통신 기능
대용량 프로그램 입출력이나 고속 프로그램 서버와의 연계/운전에 대응합니다.

수치제어제어(CNC) 교육 도구 : NC Trainer
NC Trainer는 수치제어장치(CNC) M700V/M70V 시리즈와 머신 프로그램의 화면을 작동하는 응용프로그램입니다.
이 응용프로그램은 CNC 작동과 맞춤 프로그램 확인의 교육에 사용할 수 있습니다.

PC버젼의 간이 프로그래밍 기능 PC 기반 NAVI MILL/PC 기반 NAVI LATHE
간이 프로그래밍 기능 "NAVI MILL" "NAVI LATHE"를 PC에서 사용할 수 있습니다.