MELSERVO-J4

MELSERVO-J4 . 미쓰비시전기 서보 및 모터

가장 빠르고 안전하며 친환경적입니다.

MELSERVO는 사람(사용자 친화적, 안전한 기능), 기계(고성능), 환경(에너지 절약)을 고려한 최신 서보 앰프를 시장에 소개합니다.

서보 앰프

SSCNET III, 범용(펄스 및 아날로그 입력) 인터페이스와 호환됩니다. 안전 표준과 호환됩니다. 2/3 축 서보 앰프.

제품 특징보기



서보 앰프

로터리 서보 모터

4,000,000pulse/rev 엔코더, 200VAC 클래스 및 50W~7kW의 다양한 제품.
HG-KR/HG-MR/HG-SR 시리즈.

로터리 서보 모터

리니어 서보 모터

다양한 애플리케이션에 맞춰 4개의 모터 시리즈(LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2)를 사용할 수 있습니다.

제품 특징보기



리니어 서보 모터

리니어 서보 모터(LM-AJ)

다양한 어플리케이션에 맞춰 LM-AJ를 사용할 수 있습니다.

리니어 서보 모터(LM-AJ)

Direct Drive Motor

저속과 고속 토크를 필요로 하는 응용프로그램과 가장 잘 맞습니다. 각기 다른 4개의 프레임과 12개의 모터를 사용할 수 있습니다.

제품 특징보기



Direct Drive Motor