제품특징

서보 앰프

MELSERVO-J4 시리즈 서보 앰프

내일의 구동 분야를 담당하는 서보로~ 세계 표준을 목표로 하는 서보로~ 차세대 MELSERVO는?
그 응답이 지금의 형태가 되었습니다.
MELSERVO-J4ㆍㆍㆍ이것은 올 디지털화를 선도한 이래, 면면히 계승되어 온 기술과 신뢰의 진화형
그리고 기계는 물론 사람, 환경과의 다양한 교감을 목표로 한 MELSERVO의 최신작입니다.
예를 들어 사람의 안전 및 원활한 환경을 향한 안전 규격 대응 및 "Easy to Use" 설계 에코 시대에 대응하는 에너지 절약 지원
성능을 초월한 진화! ----- MELSERVO-J4。

카탈로그

MELSERVO 새로운 로고 탄생!

MELSERVO가 진화합니다! MELSERVO 브랜드 로고가 탄생하였습니다. MELSERVO 새로운 로고ㆍ화면 보호기 다운로드

동작 환경

Windows7, Windows Vista, Windows XP
※ 이용에는 Flash Player가 필요합니다.
※ 인스톨에는 Windows의 관리자(Administrator) 권한이 필요합니다.
Windows 7 및 Vista에서는 인스톨 중에 관리자의 패스워드 입력이 요구될 수 있습니다.
※ 64bit 버전 OS에 대한 동작은 보증되지 않습니다.

인스톨 방법

다운로드한 melservo_setup(.zip) 파일을 압축 풀기하고, MELSERVO_setup(.exe)를 기동 후 지시에 따라 인스톨하십시오.
자동으로 Windows의 화면 보호기로 설정됩니다.

<이용 조건>
1. 본 서비스는 누구나 이용할 수 있습니다.
2. 다운로드된 파일의 변조, 전재, 양도, 판매는 금지합니다.
3. 다운로드된 파일이나 그 파일에서 추출되는 데이터는
당사 제품의 사양을 보증하는 것은 아닙니다.
이 파일을 이용하여 발생한 어떤 손해도 당사는 보상하지 않습니다.
4. 다운로드된 파일의 기술적 지원은 실행되지 않습니다.

<주의>
1. 예고 없이 다운로드 파일의 삭제, 내용 변경을 실행할 수 있습니다.
2. 본 서비스에서 제공하는 파일은 ZIP 형식으로 압축하고 있습니다.
3. 다운로드되는 파일 크기와 다운로드된 파일 크기가 정확하게 일치하는지를 반드시 확인 바랍니다. 파일 크기가 일치하지 않는 경우에는 파일을 압축 풀기(실행)하지 말고 파기하십시오. 이후 다시 다운로드를 실행하십시오.



Top 페이지