MELSEC iQ-F시리즈

미쓰비시 마이크로 PLC MELSEC-F 시리즈는 버스의 고속화와 CPU 내장 기능의 내실화를 비롯해 SSCNET III/H 대응에 의한 위치결정 솔루션을 대폭 강화, 엔지니어링 소프트웨어 GX Works3에 의한 각종 기능의 파라미터 설정화 등 엔지니어링 환경을 대폭 개선하여 새롭게 MELSEC iQ-F 시리즈로 재탄생했습니다.
단독 타입 사용부터 네트워크를 포함한 시스템 제안까지 고객의 ‘최첨단 제조 현장’을 강력히 지원합니다.
간단한 모션/위치 결정 모듈

네트워크/통신 모듈
CC-Link IE 필드 네트워크 인텔리전트 디바이스 국 단위. RS-232, RS-485, RS-422 통신 장치. FX3 시리즈용 CC-Link 마스터 블록 등도 증설 가능합니다.

안전 증설 유닛
FX5 CPU 유닛으로 안전 제어 시스템을 구축하기 위한 유닛입니다.

관련 제품
MELSEC iQ-F 시리즈에 장착 가능한 파트너 제품을 다수 라인업하고 있습니다.